(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • KITO M3型手拉葫芦
收藏
对比
细节
类似品

KITO M3型手拉葫芦

根据数量多少打折
品牌:
KITO
KITO
暂无评价

单价(未税):

2,136.06起
(

标准单价:

2,136.06起
)

单价(未税):

2,136.06起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
额定负载 (t) :
0.5
1
2
2.5
3.2
5
查看全部(6)
标准扬程 (m) :
2.5
3
查看全部(2)
起重链 (m) :
2.5
3.0
查看全部(2)
手动链 (m) :
2.5
3.0
3.5
查看全部(3)
挂钩间最小距离 (mm) :
285
295
375
420
510
600
查看全部(6)
内部容量 :
1台
查看全部(1)
类型 :
CB
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
商品类型: 手拉葫芦
内部容量: 1台
材质(起重链): 特殊合金钢
特长: 机械效率高,以最小的手动力发挥出色的作业性能

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 额定负载 (t) 标准扬程 (m) 起重链 (m) 手动链 (m) 挂钩间最小距离 (mm) 重量 (g) 内部容量 购买条件 预计发货日
购买件数
共6个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・机械效率高,以最小的手动力发挥出色的工作性。
・世界最高水平的负载链(断裂应力1000N/mm2以上)和出众的制动性能。
・通过极限设计,实现了超小型和轻量化,操作极为简便。
产品规格
型号CB005CB010CB020
规格公称:1/2
额定负荷(t):0.5
标准扬程(m):2.5
钩间最小距离(mm):285
负载链(m):2.5
手动链(m):2.5
公称:1
额定负荷(t):1.0
标准扬程(m):2.5
钩间最小距离(mm):295
负载链(m):2.5
手动链(m):2.5
公称:2
额定载荷(t):2.0
标准扬程(m):3.0
钩间最小距离(mm):375
负载链(m):3.0
手动链(m):3.0
材质负载链:特殊合金钢
质量10kg11.5kg20kg
 
型号CB025CB030CB050
规格公称:2 1/2
额定负荷(t):2.5
标准扬程(m):3.0
钩间最小距离(mm):420
负载链(m):3.0
手动链(m):3.0
公称:3
额定载荷(t):3.2
标准扬程(m):3.0
钩间最小距离(mm):510
负载链(m):3.0
手动链(m):3.0
公称:5
额定负荷(t):5.0
标准扬程(m):3.0
钩间最小距离(mm):600
负载链(m):3.0
手动链(m):3.5
材质负载链:特殊合金钢
质量27kg24kg41kg

基本信息

商品类型 手拉葫芦 材质(起重链) 特殊合金钢
特长 机械效率高,以最小的手动力发挥出色的作业性能 内部容量 1台
型号
CB005
CB010
CB020
CB025
CB030
CB050
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
额定负载
(t)
标准扬程
(m)
起重链
(m)
手动链
(m)
挂钩间最小距离
(mm)
重量
(g)
内部容量

2,136.06起

4天 0.5 2.5 2.5 2.5 285 10000.0 1台

2,549.37起

4天 1 2.5 2.5 2.5 295 11500.0 1台

3,906.54起

4天 2 3 3.0 3.0 375 20000.0 1台

4,608.10起

4天 2.5 3 3.0 3.0 420 27000.0 1台

5,196.94起

4天 3.2 3 3.0 3.0 510 24000.0 1台

7,472.77起

4天 5 3 3.0 3.5 600 41000.0 1台

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空