(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • KITO 手拉葫芦 M3型用零件
收藏
对比
细节
类似品

KITO 手拉葫芦 M3型用零件

根据数量多少打折
品牌:
KITO
KITO
暂无评价

单价(未税):

23.51起
(

标准单价:

23.51起
)

单价(未税):

23.51起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
产品名称 :
下钩组件
制动片
钩闩套件
链销
查看全部(4)
适用机型 :
M3(1t)
M3(1 1/2t)
M3(1 1/2)、L4(1 1/2t)、L5(1.6t)
M3(1/2t)
M3(1/2t、1t、1 1/2t)
M3(2t)
M3(2 1/2t、3t)
M3(2 1/2t)、L4(3t)
M3(5t)
查看全部(9)
内部容量 :
1个
查看全部(1)
类型 :
C1FA
C3BA
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
商品类型: 手拉葫芦配件
其他: 选购件
内部容量: 1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 产品名称 适用机型 重量 (g) 内部容量 购买条件 预计发货日
购买件数
共11个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
KITO 手动链条葫芦零件单个销售。
【特点】
・符合型号:CB005、CB010、CB015、CB020、CB025、CB050

基本信息

商品类型 手拉葫芦配件 其他 选购件
内部容量 1个
型号
C1FA005-10712
C1FA010-10712
C1FA015-10712
C1FA020-10712
C1FA030-10712
C3BA005-10712
C3BA005-91514
C3BA010-10213
C3BA010-90411
C3BA015-90411
C3BA025-90411
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
产品名称 适用机型 重量
(g)
内部容量

23.51起

4天 钩闩套件 M3(1t) 22 1个

23.51起

4天 钩闩套件 M3(1 1/2t) 29 1个

30.03起

4天 钩闩套件 M3(2t) 29 1个

30.03起

4天 钩闩套件 M3(2 1/2t、3t) 57 1个

36.10起

4天 钩闩套件 M3(5t) 71 1个

23.51起

4天 钩闩套件 M3(1/2t) 15 1个

40.61起

4天 制动片 M3(1/2t、1t、1 1/2t) 9 1个

373.25起

4天 下钩组件 M3(1t) 600 1个

23.51起

4天 链销 M3(1t) 12 1个

29.24起

4天 链销 M3(1 1/2)、L4(1 1/2t)、L5(1.6t) 15 1个

36.10起

4天 链销 M3(2 1/2t)、L4(3t) 31 1个

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空