(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 中兴化成 聚酰亚胺胶带 API-114AFR
收藏
对比
细节
类似品

中兴化成 聚酰亚胺胶带 API-114AFR

根据数量多少打折
品牌:
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
暂无评价

单价(未税):

120.93起
(

标准单价:

120.93起
)

单价(未税):

120.93起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
API-114A-FR
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 19
颜色: 茶色系
粘着力: 6N/25mm
延长率(%): 35
胶粘剂: 有机硅
长度(m): 10
产品类型: 胶带
抗拉强度: 125N/25mm
工作温度范围(℃): 250
厚度(mm): 0.06
颜色详细: 褐色
破坏电压(kV): 7
基材: 聚酰亚胺

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
电气、电子用胶带,具有优良的耐热性和绝缘性能。
【特点】
・也有微粘着型、分离型。颜色是褐色。
・胶带表面具有优异的耐磨性和表面光滑度。
・本产品以聚酰亚胺薄膜为基材,涂有有机硅粘合剂而成。
・可用于需要耐热性、电绝缘性的场合。
・通过UL510标准。
【用途】
・高温电气绝缘。
・用于元件安装的回流焊工艺。
・焊接工序等的耐热遮蔽。

用于电气和电子应用的胶带,具有优异的耐热性和绝缘性能。

チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114AFR

它比氟树脂胶带具有更高的电绝缘性能。
胶带表面具有优良的耐磨性和光滑度。
最高工作温度250℃。
通过UL510标准。
 

高电绝缘性能电气・电子胶带的结构

构成

聚酰亚胺薄膜、高耐热有机硅粘合剂。

ISO认证・UL标准认证

获得ISO 9001・14001认证

ISO 9001・14001

我们已获得 ISO 9001 和 ISO 14001 认证,这是质量和环境管理体系的国际标准。
注册范围:含氟树脂制品、氟树脂涂料、有机硅树脂涂料的产品设计、制造和销售,生物降解树脂产品的设计和合同制造管理。

UL标准认证

UL 規格

API-114A-FR是UL标准认证产品。

基本信息

宽度(mm) 19 长度(m) 10
厚度(mm) 0.06 颜色 茶色系
产品类型 胶带 颜色详细 褐色
粘着力 6N/25mm 抗拉强度 125N/25mm
破坏电压(kV) 7 延长率(%) 35
工作温度范围(℃) 250 基材 聚酰亚胺
胶粘剂 有机硅
型号
API-114A-FR-0.06-19-10M
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

120.93起

4天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空