(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 中兴化成 氟树脂胶带(乳白色薄膜型)
收藏
对比
细节
类似品

中兴化成 氟树脂胶带(乳白色薄膜型)

根据数量多少打折
品牌:
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
暂无评价

单价(未税):

124.93起
(

标准单价:

124.93起
)

单价(未税):

124.93起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
13
19
30
50
100
查看全部(5)
厚度 (mm) :
0.08
0.13
0.18
0.23
查看全部(4)
粘着力 :
2.8N/10mm
3.2N/10mm
3.6N/10mm
4.0N/10mm
查看全部(4)
抗拉强度 :
28N/10mm
64N/10mm
100N/10mm
136N/10mm
查看全部(4)
类型 :
ASF
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

9天以内

13天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 10
颜色详细: 乳白色
颜色: 白色系
工作温度范围(℃): -60~200
产品类型: 胶带
切断方法: 需要刀具

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 厚度 (mm) 粘着力 抗拉强度 购买条件 预计发货日
购买件数
共6个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・具有优良的耐热性、非粘着性、高电绝缘性、耐化学药品性、滑爽性。
・适用于各种线圈、电机、线束的耐热绑扎。
・用于溜槽和料斗的摩擦面衬里。
・用于防止产品输送线上刮伤。
・用于耐化学腐蚀的遮蔽。
产品规格
型号ASF-110-FR-0.08-13-10MASF-110-FR-0.08-30-10MASF-110-FR-0.13-13-10M
规格粘合力(N/10mm):2.8
粘合力(N/25mm):7
抗拉强度(N/10mm):28(厚度0.08mm)
使用温度范围:-60~200℃
UL510A认证商品
颜色:乳白色
宽度(mm):13
长度(m):10
厚度(mm):0.08
胶带切割条件:切割时需要刀具
粘合力(N/10mm):2.8
粘合力(N/25mm):7
抗拉强度(N/10mm):28(厚度0.08mm)
使用温度范围:-60~200℃
UL510A认证商品
颜色:乳白色
宽度(mm):30
长度(m):10
厚度(mm):0.08
胶带切割条件:切割时需要刀具
粘合力(N/10mm):3.2
粘合力(N/25mm):8
抗拉强度(N/10mm):64(厚度0.13mm)
使用温度范围:-60~200℃
UL510A认证商品
颜色:乳白色
宽度(mm):13
长度(m):10
厚度(mm):0.13
胶带切割条件:切割时需要刀具
材质基材:氟树脂(PTFE)
粘合剂:硅胶类
基材:氟树脂(PTFE)
粘合剂:硅胶类
基材:氟树脂(PTFE)
粘合剂:硅胶类
质量22g50g37g
 
型号ASF-110-FR-0.18-50-10MASF-110-FR-0.18-100-10MASF-110-FR-0.23-19-10M
规格粘合力(N/10mm):3.6
粘合力(N/25mm):9
抗拉强度(N/10mm):100(厚度0.18mm)
使用温度范围:-60~200℃
UL510A认证商品
颜色:乳白色
宽度(mm):50
长度(m):10
厚度(mm):0.18
胶带切割条件:切割时需要刀具
粘合力(N/10mm):3.6
粘合力N/25mm):9
抗拉强度(N/10mm):100(厚度0.18mm)
使用温度范围:-60~200℃
UL510A认证商品
颜色:乳白色
宽度(mm):100
长度(m):10
厚度(mm):0.18
胶带切割条件:切割时需要刀具
粘合力(N/10mm):4.0
粘合力(N/25mm):10
抗拉强度(N/10mm):136(厚度0.23mm)
使用温度范围:-60~200℃
UL510A认证商品
颜色:乳白色
宽度(mm):19
长度(m):10
厚度(mm):0.23
胶带切割条件:切割时需要刀具
材质基材:氟树脂(PTFE)
粘合剂:硅胶类
基材:氟树脂(PTFE)
粘合剂:硅胶类
基材:氟树脂(PTFE)
粘合剂:硅胶类
质量198g396g97g

基本信息

长度(m) 10 颜色 白色系
产品类型 胶带 颜色详细 乳白色
工作温度范围(℃) -60~200 切断方法 需要刀具
型号
ASF-110-FR-0.08-13-10M
ASF-110-FR-0.08-30-10M
ASF-110-FR-0.13-13-10M
ASF-110-FR-0.18-50-10M
ASF-110-FR-0.18-100-10M
ASF-110-FR-0.23-19-10M
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
厚度
(mm)
粘着力 抗拉强度

124.93起

13天 13 0.08 2.8N/10mm 28N/10mm

259.05起

13天 30 0.08 2.8N/10mm 28N/10mm

146.18起

13天 13 0.13 3.2N/10mm 64N/10mm

535.92起

13天 50 0.18 3.6N/10mm 100N/10mm

933.37起

9天 100 0.18 3.6N/10mm 100N/10mm

306.86起

13天 19 0.23 4.0N/10mm 136N/10mm

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空