(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 中兴化成 氟树脂 (PTFE) 薄膜 MSF-100
收藏
对比
细节
类似品

中兴化成 氟树脂 (PTFE) 薄膜 MSF-100

根据数量多少打折
品牌:
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
暂无评价

单价(未税):

1,440.16起
(

标准单价:

1,440.16起
)

单价(未税):

1,440.16起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
MSF
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

9天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 300
颜色: 白色系
颜色详细: 白色
切断方法: 需要刀具
长度(m): 10
产品类型: 密封胶带(非粘着性)
工作温度范围(℃): -100~260
厚度(mm): 0.3
详细类型: 无粘合型
基材: 氟树脂(PTFE)

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・该产品是将氟树脂(PTFE)切割成薄膜而成。
・优异的耐热性、非粘着性、绝缘性、耐化学性、滑爽性。
・作为ACF压接等热压机的离型膜使用。
・用于电线的电气绝缘等。
・适用于各种设备滑动衬里材料。
・用于 OA 设备的滑动
产品规格
型号MSF-100-0.3-300-10M
规格非粘着型
工作温度范围:-100~260℃
颜色:白色
宽度(mm):300
长度(m):10
厚度(mm):0.3
胶带切割条件:切割时需要刀具
材质基材:氟树脂(PTFE)
质量2.1kg

基本信息

宽度(mm) 300 长度(m) 10
厚度(mm) 0.3 颜色 白色系
产品类型 密封胶带(非粘着性) 详细类型 无粘合型
颜色详细 白色 工作温度范围(℃) -100~260
基材 氟树脂(PTFE) 切断方法 需要刀具
型号
MSF-100-0.3-300-10M
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

1,440.16起

9天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空