(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 中兴化成 氟树脂浸渍玻璃布胶带 AGF-100FR
收藏
对比
细节
类似品

中兴化成 氟树脂浸渍玻璃布胶带 AGF-100FR

根据数量多少打折
品牌:
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
暂无评价

单价(未税):

201.68起
(

标准单价:

201.68起
)

单价(未税):

201.68起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
AGF-100-FR
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 13
颜色: 白色系
粘着力: 14N/25mm
最高使用温度(℃): 151~200
工作温度范围(℃): -60~200
胶粘剂: 硅胶
长度(m): 10
产品类型: 胶带
抗拉强度: 1220N/25mm
特点: 绝缘、耐热、耐药品
绝缘破坏强度(KV): 6
厚度(mm): 0.3
颜色详细: 米色
最低使用温度(℃): -51~-100
规格: UL510标准(阻燃性)
基材: 含氟树脂玻璃纤维

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
热封用途的标准品。
【特长】
・胶带表面的非粘合性、脱模性、滑动性、耐药品性、防水性优异。
・本产品由浸渍氟树脂的玻璃布制成,涂有有机硅粘合剂。
・具有氟树脂的各种特性,并且具有优异的尺寸稳定性。
・通过UL510标准。
・器具、容器和包装符合《食品卫生法》(2018 年第 46 号法)。
・胶带表面有玻璃布引起的凹凸。
【用途】
・热封机、真空包装机的脱模。
・树脂成型等冲压工序的脱模。
・电气绝缘涂料。
・其他需要非粘着性或光滑性的部位的涂装。

产品型号

型号胶带厚度胶带宽度胶带长度
AGF-100-FR-0.30-13-10M0.30mm13mm10m

氟树脂玻璃纤维胶带,具有优异的电绝缘性,可在较大的温度范围内使用。

ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100FR

氟树脂玻璃纤维胶带,非常适合热封和绝缘,并且具有尺寸稳定性。
胶带表面不粘、可剥离、光滑、耐化学腐蚀且防水。

特性

长度:10m。
基材:PTFE+玻璃纤维。
胶粘处理:硅胶压敏胶。
是否带分割条:是。

基于氟树脂浸渍玻璃纤维的结构,工作温度范围

构成

氟树脂(PTFE)、玻璃纤维、高耐热硅胶。

使用温度范围

-60℃~+200℃。
最高使用温度:200℃。

保持力・粘着力的实验

关于保持力

温度200℃:1h以下。
温度250℃:2min以下。

关于粘着力

测试方法注意事项

实验方法:JIS-Z-0237
样品厚度:0.13mm。
粘合区域:25×25mm。
在各环境温度下,胶带从不锈钢板上脱落所需的时间测定。(恒定负载)
表中的特性值是测量值,不是保证值。
另外,根据被粘物的材质不同,会有不同。

测试方法注意事项

测量方法 180度(25mm宽):剥离法
粘合面积:25 x 150mm。
测试速度:300mm/min。
被粘物:SUS板。
使2kg的橡胶辊往复压接,进行测定。
测量剥离100mm胶带时的强度。

基本信息

宽度(mm) 13 长度(m) 10
厚度(mm) 0.3 颜色 白色系
产品类型 胶带 颜色详细 米色
粘着力 14N/25mm 抗拉强度 1220N/25mm
最低使用温度(℃) -51~-100 最高使用温度(℃) 151~200
特点 绝缘、耐热、耐药品 规格 UL510标准(阻燃性)
工作温度范围(℃) -60~200 绝缘破坏强度(KV) 6
基材 含氟树脂玻璃纤维 胶粘剂 硅胶
型号
AGF-100-FR-0.30-13-10M
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

201.68起

4天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空