(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天
5天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 厚度 (mm) | 抗拉强度 | 破坏电压 (kV) | 质量 (g) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | FGF-400-3-1000W | FGF-400-4-1000W |
规格 | 非粘着型 使用温度范围:-180~260℃ 颜色:米色 宽度(mm):1000 长度(m):10 厚度(mm):0.075 切割条件:切割需要刀具 | 非粘着型 使用温度范围:-180~260℃ 颜色:米色 宽度(mm):1000 长度(m):10 厚度(mm):0.095 切割条件:切割需要刀具 |
材质 | 基材:玻璃布+氟树脂(PTFE) | |
质量 | 1.3kg | 1.75kg |
注意事项 | 厚度表示总厚度 |
宽度(mm) | 1000 | 长度(m) | 10 |
表面电阻率 | 10¹⁴Ω | 体积电阻率 | 10¹⁵Ω・cm |
最低使用温度(℃) | -101~ | 最高使用温度(℃) | 201~ |
特点 | 绝缘、耐热、耐药品 | 工作温度范围(℃) | -180~260 |
基材 | 含氟树脂玻璃纤维 | 切断方法 | 需要刀具 |
型号 |
---|
FGF-400-3-1000W |
FGF-400-4-1000W |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 厚度 (mm) | 抗拉强度 | 破坏电压 (kV) | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥5,354.50起 | 有 | 5天 | 0.075 | 纵:150/横:130(N/cm) | 3.8 | 1300 | |
¥7,138.99起 | 有 | 5天 | 0.095 | 纵:290/横:160(N/cm) | 4.3 | 1750.0 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空