(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • KITO 电动环链葫芦精选系列(2速型)单相100V型
收藏
对比
细节
类似品

KITO 电动环链葫芦精选系列(2速型)单相100V型

根据数量多少打折
品牌:
KITO
KITO
暂无评价

单价(未税):

11,500.93起
(

标准单价:

11,500.93起
)

单价(未税):

11,500.93起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
额定负载 (t) :
0.24
0.48
查看全部(2)
起升速度:低速 (m/min) :
2
3
查看全部(2)
上卷速度:高速 (m/min) :
6.7
13.5
查看全部(2)
挂钩间最小距离 (mm) :
330
520
查看全部(2)
额定时间 (min) :
20
25
查看全部(2)
内部容量 :
1台
查看全部(1)
类型 :
EDST
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
电源: 单相100V
操作类型: 2点按钮式
规格: 2速形
商品类型: 电动链滑块
标准扬程(m): 3
内部容量: 1台
材质(起重链): 镀镍特殊合金钢
电源线(m): 5m(带3P插头)

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 额定负载 (t) 起升速度:低速 (m/min) 上卷速度:高速 (m/min) 挂钩间最小距离 (mm) 额定时间 (min) 重量 (g) 内部容量 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
家庭用电源可用的单相100V规格,兼具动力和速度的小容量链条葫芦。
【特点】
・凝聚了KITO电动链条葫芦的易用性的小容量起重机。
・可根据电源电压、操作方法、额定负载、升降速度的种类选择最适合作业用途和现场环境的机型。
・按钮为两段式,按一次为低速,进一步按下可切换为高速。
・最小化死角空间的短头型,带机械制动器。
・使用强力负载链条(特殊防锈处理合金钢淬火链条),带上限限位开关和防过卷装置。
【用途】
・通过高速提升和下降大幅提高作业效率,适用于吊起和放下60~480kg的重物。
・使用低速时,在对位和模具对准等精密作业中表现出色。

产品规格

ED 2速形の外観

ED 2速形外观

ED 2速形の寸法図

ED 2速形尺寸图

型号额定负荷
(kg)
标准扬程
(m)
电机输出
(W)
升降速度质量
(kg)
秒速
最高速
(m/s)
低高速
(m/s)
ED06ST6033000.4000.066712
ED10ST1000.2500.050
ED16ST1606000.3330.066716
ED24ST2400.2250.050
ED48ST4800.1120.033321

连接至小型手推车时,从导轨底部到底钩内侧以及从导轨底部到铲斗底部的尺寸均比C和K尺寸短45mm。

尺寸

型号挂钩最小距离:C(mm)defk
ED06ST315187222205340
ED10ST
ED16ST330205223219362
ED24ST
ED48ST520229454

基本信息

电源 单相100V 商品类型 电动链滑块
材质(起重链) 镀镍特殊合金钢 操作类型 2点按钮式
标准扬程(m) 3 电源线(m) 5m(带3P插头)
规格 2速形 内部容量 1台
型号
ED24ST
ED48ST
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
额定负载
(t)
起升速度:低速
(m/min)
上卷速度:高速
(m/min)
挂钩间最小距离
(mm)
额定时间
(min)
重量
(g)
内部容量

11,500.93起

4天 0.24 3 13.5 330 25 16000.0 1台

13,051.42起

4天 0.48 2 6.7 520 20 21000.0 1台

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空