(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 三菱化学 防水气密胶带
收藏
对比
细节
类似品

三菱化学 防水气密胶带

根据数量多少打折
品牌:
三菱化学DIATEX[日本]
三菱化学DIATEX[日本]
暂无评价

单价(未税):

48.18起
(

标准单价:

48.18起
)

单价(未税):

48.18起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
包装 :
1卷
查看全部(1)
类型 :
KM-30-BK
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 50
颜色: 黑色系
抗拉强度: 70N/10mm
基材: 聚乙烯布
包装: 1卷
长度(m): 20
产品类型: 胶带
质量(g): 220
胶粘剂: 丙烯酸类
厚度(mm): 0.18
粘结力: 12N/10mm
规格: 单面
切断方法: 可手工切断

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 包装 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
【特点】
・无甲苯型的适用于防止室内污染的防水胶带。
・由于使用丙烯酸粘合剂,透气防水片不会膨胀。
【用途】
・用于绝缘材料的接缝。
・用于框架周围的防水。

气密防水胶带的规格

KM-30-BK(片面タイプ)

KM-30-BK(单面型)

使用注意事项

  • 请勿直接贴在人身上。
  • 如果粘贴表面有污垢,将无法获得足够的粘着力,请先清除表面的污垢、灰尘、水分、油脂等后再粘贴。
  • 储存胶带时,请避开阳光直射、暖气设备等热源,存放在阴凉处。
  • 胶带可能会留下残胶、变色或剥落涂层,因此请勿直接粘贴在PVC制品、汽车车身、白木等表面。
  • 根据粘贴对象的不同,可能会污染表面或留下残胶,请事先确认后再使用。

基本信息

宽度(mm) 50 长度(m) 20
厚度(mm) 0.18 颜色 黑色系
产品类型 胶带 粘结力 12N/10mm
抗拉强度 70N/10mm 质量(g) 220
规格 单面 基材 聚乙烯布
胶粘剂 丙烯酸类 切断方法 可手工切断
包装 1卷
型号
KM-30-BK
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
包装

48.18起

4天 1卷

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空