(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 象印 小型环链电动葫芦 α系列 1速型
收藏
对比
细节
类似品

象印 小型环链电动葫芦 α系列 1速型

根据数量多少打折
品牌:
象印
象印
暂无评价

单价(未税):

5,813.61起
(

标准单价:

5,813.61起
)

单价(未税):

5,813.61起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
额定负载 (t) :
0.06
0.1
0.16
0.25
0.49
查看全部(5)
起升速度:50Hz (m/min) :
5
10
13
15
查看全部(4)
起升速度:60Hz (m/min) :
5
10
13
15
查看全部(4)
挂钩间最小距离 (mm) :
315
395
查看全部(2)
标准扬程 (m) :
3
6
查看全部(2)
操作电压 (V) :
100
200
查看全部(2)
内部容量 :
1台
查看全部(1)
类型 :
AH-K
AS-K
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
商品类型: 电动链滑块
操作类型: 2点按钮式
额定时间(min): 25
电源线(m): 5
材质(起重链): 特殊合金钢
内部容量: 1台

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 额定负载 (t) 起升速度:50Hz (m/min) 起升速度:60Hz (m/min) 挂钩间最小距离 (mm) 标准扬程 (m) 操作电压 (V) 重量 (g) 内部容量 购买条件 预计发货日
购买件数
共15个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
小型电动葫芦,体积小,携带方便。
【特点】
・能够高速进行上卷、下卷作业,作业效率大幅提高。
・设计紧凑,可在所有现场使用。
・全系标配液力变矩器功能和防过卷装置,确保作业安全。
・可与轻轨起重机HB系统组合改造为手动起重机。
・通过紧凑的设计实现高功率和安全作业。
【用途】
・用于吊起、悬挂重物。

产品规格

押ボタン

按钮

電動方式

电动方式

使用例

使用案例

与轻轨起重机HB系统组合,变身为可后装的手动起重机

可以在现有建筑物中后装的”轻量手动起重机系统“。通过将α系列电动链条葫芦集成到“轻轨起重机”系统中,可以构建出结合双方优点的最佳轻量起重机系统。

紧凑设计,实现高功率和安全作业

虽然体积小、重量轻,但提升能力表现出超群的实力。包括防过载的“扭矩控制功能”、防过卷装置、独特的制动机构,以及所有机型都可选配的紧急停止按钮等,使作业的稳定性更加彻底,是一种真正的专业类型。

電気チェンブロックの外観
  • 符合时代需求的低噪音设计
  • 自重仅15公斤,并且是短头设计
  • 可靠的制动动力,机械制动和电机制动
  • 集成了防过载(扭矩控制功能)和防过卷的安全装置
  • 适应苛刻条件的白色负载链
  • 最小断裂应力800N/mm2的表面硬化负载链
  • 追求安全性和操作性的上下钩和防脱挂钩
60~250kgの寸法図

60~250kg尺寸图

490・500kgの寸法図

490・500kg尺寸图

种类单相100V用单相200V用额定负荷
(kg)
电机输出
(kW)
额定时间
(分)
负荷时间率
(%ED)
最大使用
频率
(回/h)
额定电流
(A)
起升速度
(m/分)
标准扬程
(m)
挂钩间
最先间距
(mm)
按钮
线长
(mm)
负载链
链径×间距(mm)
自重(kg)
商品型号商品型号
100V用200V用3m6m


AS-K0630AH-K0630600.3253018064133

6

(15)
3153

6

(15)
4×1214.516.5
AS-K1030AH-K1030100851314.516.5
AS-K1630AH-K16301600.61471516.518.5
AS-K2530AH-K25302501471016.518.5
AS-K4930AH-K493049014753

6
3953

6
2023
AS-00530AH-0053050014752023

基本信息

商品类型 电动链滑块 额定时间(min) 25
材质(起重链) 特殊合金钢 操作类型 2点按钮式
电源线(m) 5 内部容量 1台
型号
AH-K0630
AH-K1030
AH-K1630
AH-K2530
AH-K4930
AS-K0630
AS-K0660
AS-K1030
AS-K1060
AS-K1630
AS-K1660
AS-K2530
AS-K2560
AS-K4930
AS-K4960
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
额定负载
(t)
起升速度:50Hz
(m/min)
起升速度:60Hz
(m/min)
挂钩间最小距离
(mm)
标准扬程
(m)
操作电压
(V)
重量
(g)
内部容量

6,486.91起

4天 0.06 13 13 315 3 200 14500.0 1台

6,486.91起

4天 0.1 13 13 315 3 200 14500.0 1台

9,580.74起

4天 0.16 15 15 315 3 200 16500.0 1台

9,580.74起

4天 0.25 10 10 315 3 200 16500.0 1台

10,873.78起

4天 0.49 5 5 395 3 200 20000.0 1台

5,813.61起

4天 0.06 13 13 315 3 100 14500.0 1台

6,608.00起

4天 0.06 13 13 315 6 100 16500.0 1台

5,813.61起

4天 0.1 13 13 315 3 100 14500.0 1台

6,608.00起

4天 0.1 13 13 315 6 100 16500.0 1台

8,357.96起

4天 0.16 15 15 315 3 100 16500.0 1台

9,152.37起

4天 0.16 15 15 315 6 100 18500.0 1台

8,357.96起

4天 0.25 10 10 315 3 100 16500.0 1台

9,152.37起

4天 0.25 10 10 315 6 100 18500.0 1台

9,643.18起

4天 0.49 5 5 395 3 100 20000.0 1台

10,857.76起

4天 0.49 5 5 395 6 100 23000.0 1台

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空