(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
7天
7天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 包装规格 | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
0.038mm聚酯薄膜和丙烯酸粘合剂的两层结构。
总厚(mm) | 0.068 |
---|---|
标准长度(m) | 50 |
粘着力(N (gf) /宽25mm) | 17.15(1750) |
抗拉强度(N/25mm) | 147.1 |
延长率(%) | 80 |
获得标准 | ─ |
上述值是使用 JIS 或我们自己的测试方法测量的示例,并非保证值。
使用本产品之前,请仔细检查预期用途和使用条件。
皮肤腐蚀:无数据
皮肤刺激:如果长时间留在皮肤上,一些皮肤敏感或过敏的人可能会出现皮疹。
致敏性:无数据
急性毒性(LD50)、亚急性毒性、慢性毒性:无数据
致癌性、生殖毒性、致畸性、致突变性(微生物、染色体异常):无数据
其他(与水反应产生有毒气体等):无数据
搬运:除了重量较大外,没有特别的危险或伤害。
储存:避免阳光直射、高温、高湿。
宽度(mm) | 15 | 长度(m) | 50 |
厚度(mm) | 0.068 | 颜色 | 黑色系 |
产品类型 | 胶带 | 粘结力 | 17.15N/25mm |
抗拉强度 | 147.1N/25mm | 胶粘剂材质 | 丙烯酸 |
延伸率(%) | 80 | 支撑体 | 聚酯纤维 |
支持体厚度(mm) | 0.038 | 显示厚度 | #38 |
包装规格 | 袋装 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空