(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 寺冈制作所 醋酸布胶带 No.570F
收藏
对比
细节
类似品

寺冈制作所 醋酸布胶带 No.570F

根据数量多少打折
品牌:
寺冈制作所 [日本]
寺冈制作所 [日本]
暂无评价

单价(未税):

42.19起
(

标准单价:

42.19起
)

单价(未税):

42.19起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
10
18
查看全部(2)
类型 :
570F
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

7天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 30
产品类型: 胶带
基材材质: 纸(平纸、诺梅克斯纸、醋酸纤维纸)
破坏电压(kV): 3.7
厚度(mm): 0.25
粘结力: 8.58N/25mm
胶粘剂材质: 橡胶类
支持体厚度(mm): 0.13
颜色: 白色系
抗拉强度: 156.9N/25mm
延伸率(%): 20
认证标准: UL510标准(阻燃性)

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
是一种由醋酸布涂有橡胶粘合剂制成的绝缘胶带。
【特长】
・与树脂和清漆的相容性良好,具有稳定的粘合力。另外,因为使用了柔软的醋酸酯布料,所以也适用凹凸面,适合线束的捆扎等。
・操作性良好。
・UL规格认证品。(File No.E56086)
・阻燃性UL510 Flame retardant。
【用途】
・线束的捆扎。
・电子部件的绝缘、固定。

轻松适应不平坦的表面并表现出稳定的附着力

アセテートクロス粘着テープ

绝缘用粘合带,在醋酸布上涂布有橡胶系粘合剂。
与树脂和清漆的相容性良好,发挥稳定的粘合力。
另外,由于使用了柔软的醋酸布料,所以可以轻松适应不平坦的表面,最适合线束的捆扎等。

醋酸布胶带成分及成分信息

アセテートクロス

成分:醋酸布、橡胶粘合剂。

单一物质和混合物之间的区别:混合物。
化学式、CAS 号:无法确定多种混合物。
PRTR法/第1类指定化学物质:三氧化二锑 CAS №1309-64-4。
PRTR法/第2类指定化学物质:不含任何物质。

有害性信息(包括关于人的病例、流行病学信息)

皮肤腐蚀性:无数据。
皮肤刺激性:如果长时间贴在皮肤上,些皮肤敏感或过敏的人可能会出现皮疹。
致敏性:无数据。
急性毒性(LD50)、亚急性毒性、慢性毒性:无数据。
致癌性、生殖毒性、致畸性、致突变性(微生物、染色体异常):无数据。
其他(与水反应产生有毒气体等):无数据。

基本信息

长度(m) 30 厚度(mm) 0.25
颜色 白色系 产品类型 胶带
粘结力 8.58N/25mm 抗拉强度 156.9N/25mm
基材材质 纸(平纸、诺梅克斯纸、醋酸纤维纸) 胶粘剂材质 橡胶类
延伸率(%) 20 破坏电压(kV) 3.7
支持体厚度(mm) 0.13 认证标准 UL510标准(阻燃性)
型号
570F-10-W
570F-18-W
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)

42.19起

7天 10

63.33起

7天 18

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空