(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 寺冈制作所 No.140A 固化布胶带
收藏
对比
细节
类似品

寺冈制作所 No.140A 固化布胶带

根据数量多少打折
品牌:
寺冈制作所 [日本]
寺冈制作所 [日本]
暂无评价

单价(未税):

15.15起
(

标准单价:

15.15起
)

单价(未税):

15.15起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
140A
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 25
颜色: 绿色系
抗拉强度: 149.4N/25mm
延伸率(%): 3
长度(m): 25
产品类型: 胶带
基材材质: 特殊织物
厚度(mm): 0.28
粘结力: 8.86N/25mm
胶粘剂材质: 橡胶类

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
用于固化的布基胶带易于手工切割并能很好地粘附在粗糙表面上。
【特长】
・进一步提高了手断性和残胶性。
・胶带强度高,撕下后不易撕破。
・使用时易于用手切割。
・不易起皱或扭曲,可直接涂抹,作业性良好。
・适用于弯曲和粗糙的表面。
・不易残留胶水。
【用途】
・用于室外、墙壁等建筑涂装固化。

固化布胶带No.140A的成分

特殊織物、ゴム系粘着剤の2層構成。

特殊织物、橡胶类粘合剂的2层构成。

固化布胶带No.140A的特点

1ケースでこんなにもゴミを削減可能。

一个箱就能减少这么多垃圾。

扱いやすいコンパクトさで、手にやさしい。

紧凑且易于操作,方便拿在手中。

箱を開けてすぐに使用可能。 ※この写真は段ボール箱の前面をカットしたものです。

打开箱子后即可立即使用。
※这张照片是把纸箱的前面剪掉的。

テープ側面がベタつかない。

胶带侧面不粘。

固化布胶带No.140A的可用性

手で切りやすく、しわやねじれが発生しにくい。

易于手撕,不易起皱或扭曲。

はがす時も裂けにくい。強度が強く、はがす際もテープが切れにくい。

剥离时不会轻易撕裂。它很坚固,撕下时胶带不易断裂。

养生胶带 No.140A的规格

总厚度(mm)0.28
标准颜色绿色
标准长度(m)25
粘合力(N (gf) /宽度25mm)8.86(903)
抗拉强度(N/25mm)149.4
伸长率(%)3
取得标准
其他尺寸宽度mm×长度
25mm×25m 

上述值是使用 JIS 或本社的测试方法测量的示例,并非保证值。
用本产品之前,请仔细检查预期用途和使用条件。

有害性信息(包括关于人的病例、流行病学信息)

皮肤腐蚀性:无数据。
皮肤刺激性:如果长时间贴在皮肤上,些皮肤敏感或过敏的人可能会出现皮疹。
致敏性:无数据。
急性毒性(LD50)、亚急性毒性、慢性毒性:无数据。
致癌性、生殖毒性、致畸性、致突变性(微生物、染色体异常):无数据。
其他(与水反应产生有毒气体等):无数据。

注意事项/禁止事项

搬运:除了重量较大外,没有特别的危险或伤害。
储存:避免阳光直射、高温、高湿。

基本信息

宽度(mm) 25 长度(m) 25
厚度(mm) 0.28 颜色 绿色系
产品类型 胶带 粘结力 8.86N/25mm
抗拉强度 149.4N/25mm 基材材质 特殊织物
胶粘剂材质 橡胶类 延伸率(%) 3
型号
140A-25
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

15.15起

4天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空