(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 寺冈制作所 Olive Tape No.145 布胶带
  • 寺冈制作所 Olive Tape No.145 布胶带
  • 寺冈制作所 Olive Tape No.145 布胶带
  • 寺冈制作所 Olive Tape No.145 布胶带
  • 寺冈制作所 Olive Tape No.145 布胶带
  • 寺冈制作所 Olive Tape No.145 布胶带
收藏
对比
细节
类似品

寺冈制作所 Olive Tape No.145 布胶带

根据数量多少打折
品牌:
寺冈制作所 [日本]
寺冈制作所 [日本]
暂无评价

单价(未税):

35.23起
(

标准单价:

35.23起
)

单价(未税):

35.23起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
颜色 :
黑色系
白色系
红色系
蓝色系
黄色系
绿色系
茶色系
查看全部(7)
颜色详细 :
棕色
橙色
灰色
白色
红色
绿色
蓝色
银色
查看全部(8)
类型 :
145
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 50
产品类型: 胶带
质量(g): 430
切断方法: 可手撕
长度(m): 25
粘结力: 10.79N/25mm
基材材质: 人造纤维
厚度(mm): 0.31
抗拉强度: 186.3N/25mm
胶粘剂材质: 橡胶类

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 颜色 颜色详细 购买条件 预计发货日
购买件数
共8个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
【特长】
・颜色鲜艳、丰富的布胶带,可用来以颜色为箱子等做分类标记。
・最适合以颜色区分包装。
【材质】
・基材:人造丝
・粘合剂:橡胶类

商品规格

商品特长/基本规格

  • 粘性强、防水、可手工切割、可堆叠、可书写。
  • 卓越的功能性和可操作性。
  • 颜色:白色、银色、蓝色、红色、绿色、棕色、灰色、橙色。

规格

胶带No.支持体总厚度
mm
宽度
mm
长度
m
粘合力
N(gf)/ 宽25mm
抗拉强度
N(kgf)/ 宽25mm
伸长率
%
No.145人造丝0.31502510.79(1,100)186.3(19.0)10

注意事项/禁止事项

  • 列出的值是使用 JIS 或厂家测试方法测量的示例,并非保证值。
  • 由于印刷原因,样品颜色和产品照片中的颜色可能与实际产品略有不同。

基本信息

宽度(mm) 50 长度(m) 25
厚度(mm) 0.31 产品类型 胶带
粘结力 10.79N/25mm 抗拉强度 186.3N/25mm
质量(g) 430 基材材质 人造纤维
胶粘剂材质 橡胶类 切断方法 可手撕
型号
145-B-50X25
145-BR-50X25
145-GR-50X25
145-GY-50X25
145-OR-50X25
145-R-50X25
145-SV-50X25
145-W-50X25
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
颜色 颜色详细

35.23起

4天 蓝色系 蓝色

35.23起

4天 茶色系 棕色

35.23起

4天 绿色系 绿色

35.23起

4天 黑色系 灰色

35.23起

4天 黄色系 橙色

35.23起

4天 红色系 红色

35.23起

4天 白色系 银色

35.23起

4天 白色系 白色

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空