(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
9天
9天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | TNTS-4040 |
规格 | 粘合力:32N/25mm 抗拉强度:383N/25mm 切割时需要使用刀具 颜色:透明 宽度(mm):40 长度(mm):40 厚度(mm):0.5 |
材质 | 基材:聚酯薄膜 粘合剂:丙烯酸类 磨粒:氧化铝 |
质量 | 146g |
宽度(mm) | 40 | 长度(m) | 40 |
厚度(mm) | 0.5 | 颜色 | 透明 |
产品类型 | 胶带 | 详细类型 | 切割型 |
粘结力 | 32N/25mm | 抗拉强度 | 383N/25mm |
质量(g) | 200 | 材质/基材 | 聚酯纤维薄膜 |
胶粘剂 | 丙烯酸类 | 磨粒 | 氧化铝 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空