(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
4天
4天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
通过在纵向配置玻璃纤维和树脂纤维,实现了坚韧的基材。
其他公司很少有相当的产品,即具有出色的拉伸强度(320N/10mm),又具有优良的剥离性,可以干净地剥离。
由聚酯薄膜(19μm)、橡胶系粘合剂、聚酯纤维和橡胶系粘合剂构成的四层结构。
单面类型,由聚酯薄膜(19μm)、橡胶系粘合剂、聚酯纤维和橡胶系粘合剂构成的四层结构。胶带厚度为0.170mm。
・如果粘贴表面有污垢,无法获得足够的粘着力,请先清除表面的污垢、灰尘、水分、油等后再粘贴。
・为了获得足够的粘着力,粘贴后请充分压紧。
・保存胶带时,请避开阳光直射、取暖设备等热源,保存在阴凉处。
・非电气绝缘用的胶带,请勿作为电气绝缘用使用。
・胶带可能会残留粘胶或变色、剥落涂层,请勿直接粘贴在家具、墙壁、玻璃、PVC制品、车身等上。
・非皮肤粘贴用的胶带,可能会引起皮肤过敏或粘胶残留,请勿直接粘贴在皮肤上。
・根据粘贴对象,可能会污染表面或残留粘胶,粘贴在重要物品上时,请先确认后再使用。
・所记载的数值为测量值的一个例子,并非保证值。
・使用时,请确认是否适合您的用途。
宽度(mm) | 19 | 长度(m) | 50 |
厚度(mm) | 0.17 | 颜色 | 白色系 |
产品类型 | 胶带 | 粘着力 | 4.7N/10mm、11.5N/25mm |
抗拉强度 | 320N/10mm | 质量(g) | 180 |
规格 | 切断时需使用切刀 | 基材 | 聚酯薄膜+聚酯纤维 |
胶粘剂 | 橡胶类 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空