(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • Hitachi Maxell NO.8701 导电铜箔胶带
收藏
对比
细节
类似品

Hitachi Maxell NO.8701 导电铜箔胶带

根据数量多少打折
品牌:
Hitachi Maxell [日本]
Hitachi Maxell [日本]
暂无评价

单价(未税):

177.03起
(

标准单价:

177.03起
)

单价(未税):

177.03起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
25
50
查看全部(2)
类型 :
870100-20
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 20
产品类型: 胶带
粘着力: 4.70N/10mm(对不锈钢)
规格: 切断时需使用切刀
胶粘剂: 丙烯酸类
厚度(mm): 0.08
详细类型: 导电胶带
抗拉强度: 44N/10mm
工作温度范围(℃): -10~130
颜色: 茶色系
颜色详细: 青铜色
电阻值: 1.0×10-1Ω/(25.4mm)2
基材: 压延铜箔

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
最适合电子部件等屏蔽用的电气、电子用导电性带。
【特长】
・将导电粘合剂涂在金属箔上。
・单面型3层结构:铜箔(35μm)、丙烯酸粘合剂+铜粉、离型纸。胶带厚度为0.080mm。
・UL746C认证产品(File No.MH19371)。
【用途】
・最适合电子部件等的屏蔽和接地。

最适合用于电子部件等的屏蔽!电气、电子用介电胶带。

基材に銅箔を使用し、電気抵抗値の高い誘導性テープ。

使用铜箔作为基材,具有高电阻值的介电胶带。

在金属箔上涂有导电性粘合剂。最适合用于电磁波屏蔽和接地用途。
获得UL746C认证(文件编号:MH19371)。

三层结构,胶带厚度为0.080mm。

銅箔(35μm)・アクリル系粘着剤+Cu粉・剥離紙の3層構造。

由铜箔(35μm)、丙烯酸系粘合剂+铜粉、离型纸构成的三层结构。

单面类型,由铜箔(35μm)、丙烯酸系粘合剂+铜粉、离型纸构成的三层结构。胶带厚度为0.080mm。

本商品注意事项

・如果粘贴表面有污垢,无法获得足够的粘着力,请先清除表面的污垢、灰尘、水分、油等后再粘贴。
・为了获得足够的粘着力,粘贴后请充分压紧。
・保存胶带时,请避开阳光直射、取暖设备等热源,保存在阴凉处。
・非电气绝缘用的胶带,请勿作为电气绝缘用使用。
・胶带可能会残留粘胶或变色、剥落涂层,请勿直接粘贴在家具、墙壁、玻璃、PVC制品、车身等上。
・非皮肤粘贴用的胶带,可能会引起皮肤过敏或粘胶残留,请勿直接粘贴在皮肤上。
・根据粘贴对象,可能会污染表面或残留粘胶,粘贴在重要物品上时,请先确认后再使用。
・所记载的数值为测量值的一个例子,并非保证值。
・使用时,请确认是否适合您的用途。

基本信息

长度(m) 20 厚度(mm) 0.08
颜色 茶色系 产品类型 胶带
详细类型 导电胶带 颜色详细 青铜色
粘着力 4.70N/10mm(对不锈钢) 抗拉强度 44N/10mm
电阻值 1.0×10-1Ω/(25.4mm)2 规格 切断时需使用切刀
工作温度范围(℃) -10~130 基材 压延铜箔
胶粘剂 丙烯酸类
型号
870100-20-25X20
870100-20-50X20
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
质量
(g)

177.03起

4天 25 250

353.96起

4天 50 500

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空