(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • Hitachi Maxell No.3345 彩色布胶带
收藏
对比
细节
类似品

Hitachi Maxell No.3345 彩色布胶带

根据数量多少打折
品牌:
Hitachi Maxell [日本]
Hitachi Maxell [日本]
暂无评价

单价(未税):

40.08起
(

标准单价:

40.08起
)

单价(未税):

40.08起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
颜色 :
黑色系
白色系
红色系
查看全部(3)
颜色详细 :
白色
红色
黑色
查看全部(3)
类型 :
334542
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 50
产品类型: 胶带
质量(g): 450
胶粘剂: 橡胶类
长度(m): 25
粘着力: 3.5N/10mm(对不锈钢)
规格: 可手撕,哑光效果
厚度(mm): 0.31
抗拉强度: 86N/10mm
基材: 聚乙烯层压布

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 颜色 颜色详细 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
哑光布彩色布胶带。
【特点】
・由于对基材进行哑光处理,所以光的反射很少。
・全部3种颜色(白色、黑色、红色)。
【用途】
・维修、工作、书籍装订机用。

No.3345 布基彩色胶带规格

No.3345布カラーテープ:関連画像

No.3345 布基彩色胶带画像

No.3345布カラーテープ:関連画像

No.3345 布基彩色胶带结构

  • 长度:25m
  • 宽度:50mm
  • 带厚:0.31mm
  • 纸管颜色:红色
胶带性能
测量项目单位测量值
粘合力N/10mm3.45
初粘力ball No.18
保持力落下 分5
  • ※ 测量方法:斯里昂技术法
  • ※ 保持力:40℃、9.8N

使用时注意事项

  • 如果粘贴表面有污垢,将无法获得足够的粘着力。因此,请在粘贴前清除表面的污垢、灰尘、水分和油脂。
  • 为了获得足够的粘着力,粘贴后请充分压紧胶带。
  • 保存胶带时,请避开阳光直射和加热设备等热源,存放在阴凉处。
  • 非电气绝缘用胶带请勿用于电气绝缘。
  • 胶带可能会留下残胶或变色,剥落涂层。因此,请勿直接粘贴在家具、墙壁、玻璃、PVC制品或汽车车身上。
  • 非皮肤粘贴用胶带可能会引起皮肤过敏或残胶,请勿直接粘贴在皮肤上。
  • 根据粘贴对象,可能会污染表面或留下残胶。在粘贴重要物品时,请先确认。
  • 所列数值仅为测量示例,不是保证值。
  • 产品规格可能会在不通知的情况下更改。
  • 使用前请确认产品是否适合您的用途。

基本信息

宽度(mm) 50 长度(m) 25
厚度(mm) 0.31 产品类型 胶带
粘着力 3.5N/10mm(对不锈钢) 抗拉强度 86N/10mm
质量(g) 450 规格 可手撕,哑光效果
基材 聚乙烯层压布 胶粘剂 橡胶类
型号
334542-BK-00-50X25
334542-RD-00-50X25
334542-WH-00-50X25
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
颜色 颜色详细

40.08起

4天 黑色系 黑色

50.99起

4天 红色系 红色

50.99起

4天 白色系 白色

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空