(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • Hitachi Maxell 布双面胶带(用于粗糙表面)
收藏
对比
细节
类似品

Hitachi Maxell 布双面胶带(用于粗糙表面)

根据数量多少打折
品牌:
Hitachi Maxell [日本]
Hitachi Maxell [日本]
暂无评价

单价(未税):

45.73起
(

标准单价:

45.73起
)

单价(未税):

45.73起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
25
50
查看全部(2)
类型 :
532000-00
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 15
产品类型: 胶带
规格: 可手动切断
胶粘剂: 橡胶类
厚度(mm): 0.5
颜色详细: 米色的
规格2: 带离型纸
颜色: 白色系
粘着力: 1面3.9N/10mm、2面4.7N/10mm
基材: 柔软面料

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
双面布胶带可用于多种用途,因为它很厚并且可以很好地适应粗糙的表面。
【特长】
・通用布双面胶带。
・对不平坦表面的适应性良好。
・对胶合板、地毯等粗糙面的粘接性优异。
【用途】
・用于固定地毯、电线保护器和地板,修理、加工和粘贴胶合板。

适用于凹凸面的布质双面胶带,易于贴合,可用于修补和手工制作等用途。

テープに厚みがあり粗面にも良くなじむ。カーペット、ワイヤープロテクターと床面の固定に適している。手切れ性あり。

胶带厚实,能很好地贴合粗糙表面。
适用于固定地毯、线缆保护器和地面。可手撕。

テープ構造 テープ厚:0.500mm。 ゴム系粘着剤、布、ゴム系粘着剤、剥離紙の四層構造。

胶带构造 胶带厚度:0.500mm。
橡胶系粘合剂、布、橡胶系粘合剂、离型纸的四层结构。

布基双面胶带的性能

胶带性能
测量项目单位测量值
粘合力1面N/10mm3.93
2面4.71
初粘性ball No.38
保持力落下 分40

※测量方法: 根据 Surion Tech 法
※保持力: 40℃、9.8N。

注意・禁止事项

  • 如果粘贴表面有污垢,将无法获得足够的粘着力。因此,请在粘贴前清除表面的污垢、灰尘、水分和油脂。
  • 为了获得足够的粘着力,粘贴后请充分压紧胶带。
  • 保存胶带时,请避开阳光直射和加热设备等热源,存放在阴凉处。
  • 非电气绝缘用胶带请勿用于电气绝缘。
  • 胶带可能会留下残胶或变色,剥落涂层。因此,请勿直接粘贴在家具、墙壁、玻璃、PVC制品或汽车车身上。
  • 非皮肤粘贴用胶带可能会引起皮肤过敏或残胶,请勿直接粘贴在皮肤上。
  • 根据粘贴对象,可能会污染表面或留下残胶。在粘贴重要物品时,请先确认。
  • 所列数值仅为测量示例,不是保证值。
  • 使用前请确认产品是否适合您的用途。

基本信息

长度(m) 15 厚度(mm) 0.5
颜色 白色系 产品类型 胶带
颜色详细 米色的 粘着力 1面3.9N/10mm、2面4.7N/10mm
规格 可手动切断 规格2 带离型纸
基材 柔软面料 胶粘剂 橡胶类
型号
532000-00-25X15
532000-00-50X15
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
质量
(g)

45.73起

5天 25 314

51.51起

4天 50 627

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空