(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • Hitachi Maxell 哑光铝胶带
收藏
对比
细节
类似品

Hitachi Maxell 哑光铝胶带

根据数量多少打折
品牌:
Hitachi Maxell [日本]
Hitachi Maxell [日本]
暂无评价

单价(未税):

209.78起
(

标准单价:

209.78起
)

单价(未税):

209.78起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
50
75
100
查看全部(3)
厚度 (mm) :
0.1
0.105
查看全部(2)
类型 :
806000-20
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

5天以内

13天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 50
颜色详细: 银色
规格: 切断时需使用工具
胶粘剂: 丙烯酸类
产品类型: 胶带
粘着力: 4.8N/10mm
工作温度范围(℃): -30~130
详细类型: 无光泽型
抗拉强度: 33N/10mm
基材: 铝箔

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 厚度 (mm) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
铝胶带是金属胶带系列中的标准类型。
【特长】
・在耐热性0.05mm厚的铝箔基材(无光泽)的一侧涂上耐候性优异的合成树脂粘合剂。
・符合国土交通省规格的产品
・其他公司没有类似品,耐热性优良。
【用途】
・用于冷藏集装箱维修、空调管道和隔热接缝密封。
・使用耐热性、耐候性优良的粘合剂,可用于空调管道密封等广泛用途。

耐热性和耐候性优异的铝箔胶带

使用具有优异耐热性和耐候性的粘合剂,可广泛用于空调管道密封等用途的铝箔胶带。使用温度范围为-30至130℃。适用于空调管道密封和保温材料接缝。

アルミテープ(ツヤなし)の外観

铝箔胶带(无光泽)外观

アルミテープ(ツヤなし)の外観

胶带结构 胶带厚度:0.105mm。
铝箔(50μm、无光泽)、丙烯酸类粘合剂、离型纸的三层结构。

铝箔胶带的性能

胶带性能
测量项目单位测量值
粘合力N/10mm5.30
初粘力ball No.32
保持力落下 分900
使用可能温度范围‐30~130℃

※测量方法:斯里昂技术法
※保持力:40℃、9.8N。

注意事项

  • 如果粘贴表面有污垢,将无法获得足够的粘着力,因此请在粘贴前清除表面的污垢、灰尘、水分、油等。
  • 为了获得足够的粘着力,粘贴胶带后请充分压紧。
  • 保存胶带时,请避开阳光直射、暖气设备等热源,保存在阴凉处。
  • 非电气绝缘用胶带请勿用于电气绝缘。
  • 胶带可能会留下残胶或导致变色、漆面剥落,因此请勿直接粘贴在家具、墙壁、玻璃、PVC制品、汽车车身等上。
  • 非皮肤粘贴用胶带可能会导致皮肤过敏或残胶,因此请勿直接粘贴在皮肤上。
  • 根据粘贴对象的不同,可能会污染表面或留下残胶,因此在粘贴重要物品时,请先确认后再使用。
  • 所记载的数值仅为测量值的一例,并非保证值。
  • 使用时,请确认是否符合您的用途。

基本信息

长度(m) 50 产品类型 胶带
详细类型 无光泽型 颜色详细 银色
粘着力 4.8N/10mm 抗拉强度 33N/10mm
规格 切断时需使用工具 工作温度范围(℃) -30~130
基材 铝箔 胶粘剂 丙烯酸类
型号
806000-20-50X50
806000-20-75X50
806000-20-100X50
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
厚度
(mm)
质量
(g)

305.47起

5天 50 0.1 1380

209.78起

4天 75 0.105 1035

546.79起

13天 100 0.1 690

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空