(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • Hitachi Maxell 铝胶带(有光泽)
收藏
对比
细节
类似品

Hitachi Maxell 铝胶带(有光泽)

根据数量多少打折
品牌:
Hitachi Maxell [日本]
Hitachi Maxell [日本]
暂无评价

单价(未税):

138.45起
(

标准单价:

138.45起
)

单价(未税):

138.45起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
50
75
100
查看全部(3)
类型 :
816000-20
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 50
详细类型: 有光泽型
抗拉强度: 33N/10mm
胶粘剂: 丙烯酸类
厚度(mm): 0.105
颜色详细: 银色
工作温度范围(℃): -30~130
产品类型: 胶带
粘着力: 5.30N/10mm
基材: 铝箔

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
耐候性优异的金属带。
【特长】
・将具有优异耐候性的合成树脂粘合剂涂在耐热0.05毫米厚的铝箔基材(光泽)的一侧。
・适用土地、基础设施、交通和旅游业。
・使用温度范围:-30℃~+130℃
【用途】
・用于冷藏集装箱维修、空调管道、隔热接缝密封。

涂有合成树脂粘合剂,具有优异的耐候性

アルミテープの外観

铝箔胶带的外观

铝箔胶带采用耐热性和耐候性优异的粘合剂,可用于空调管道密封等广泛用途。

テープの構造(テープ厚 : 0.105mm) 剥離紙、アクリル系粘着剤、アルミ箔(50μm、ツヤあり)

胶带结构 胶带厚度:0.105mm
铝箔(50μm、有光泽)、丙烯酸类粘合剂、离型纸

胶带性能

胶带性能
测量项目单位测量值
粘合力N/10mm5.3
初粘力ball No.32
保持力落下 分900
使用可能温度范围-30~+130℃
  • ※ 测量方法:斯里昂技术法
  • ※ 保持力 : 40℃、9.8N

注意・禁止事项

  • 如果粘贴表面有污垢,将无法获得足够的粘着力,因此请在粘贴前清除表面的污垢、灰尘、水分、油等。
  • 为了获得足够的粘着力,粘贴胶带后请充分压紧。
  • 保存胶带时,请避开阳光直射、暖气设备等热源,保存在阴凉处。
  • 非电气绝缘用胶带请勿用于电气绝缘。
  • 胶带可能会留下残胶或导致变色、漆面剥落,因此请勿直接粘贴在家具、墙壁、玻璃、PVC制品、汽车车身等上。
  • 非皮肤粘贴用胶带可能会导致皮肤过敏或残胶,因此请勿直接粘贴在皮肤上。
  • 根据粘贴对象的不同,可能会污染表面或留下残胶,因此在粘贴重要物品时,请先确认后再使用。
  • 所记载的数值仅为测量值的一例,并非保证值。
  • 使用时,请确认是否符合您的用途。

基本信息

长度(m) 50 厚度(mm) 0.105
产品类型 胶带 详细类型 有光泽型
颜色详细 银色 粘着力 5.30N/10mm
抗拉强度 33N/10mm 工作温度范围(℃) -30~130
基材 铝箔 胶粘剂 丙烯酸类
型号
816000-20-50X50
816000-20-75X50
816000-20-100X50
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
质量
(g)

138.45起

4天 50 690

206.35起

4天 75 1035

279.71起

4天 100 1380

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空