(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • Hitachi Maxell 铝制玻璃布胶带
收藏
对比
细节
类似品

Hitachi Maxell 铝制玻璃布胶带

根据数量多少打折
品牌:
Hitachi Maxell [日本]
Hitachi Maxell [日本]
暂无评价

单价(未税):

119.96起
(

标准单价:

119.96起
)

单价(未税):

119.96起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
50
75
100
查看全部(3)
类型 :
981000-20
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

5天以内

13天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 20
详细类型: 有光泽型
抗拉强度: 274N/10mm
基材: 铝箔+玻璃纤维
厚度(mm): 0.2
颜色详细: 银色
规格: 切断时需使用刀具
胶粘剂: 丙烯酸类
产品类型: 胶带
粘着力: 4.7N/10mm
工作温度范围(℃): -20~130

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
具有超群耐热性,符合国土交通省的规格。
【特长】
・其他公司的产品相当少,使用温度范围为-20~130℃,低温粘接性也良好。
・抗拉强度和防潮性优异,可作为保温材料接缝使用。
【用途】
・非常适合固定和修复空调管道密封件。

产品规格

国土交通省仕様適合品の空調ダクト用アルミテープ。

符合国土交通省规格的空调管道用铝箔胶带。

其他公司相应产品较少,使用温度范围为-20~130℃,低温粘接性良好。
铝玻璃纤维胶带具有优异的抗拉强度和防潮性能,可用作保温材料的接缝。

五层结构,胶带厚度为0.195mm

5層構造。

5层结构

铝箔・粘合剂・玻璃纤维・丙烯酸类粘合剂・离型纸的5层结构。
单面型。

本商品的注意事项

・如果粘贴胶带的表面有污垢,将无法获得足够的粘着力,因此请在粘贴前清除表面的污垢、灰尘、水分和油脂。
・为了获得足够的粘着力,粘贴胶带后请充分压紧。
・保存胶带时,请避开阳光直射和取暖设备等热源,保存在阴凉处。
・非电气绝缘用胶带请勿用于电气绝缘。
・胶带可能会残留粘胶或变色、剥落,因此请勿直接粘贴在家具、墙壁、玻璃、PVC制品或汽车车身上。
・非皮肤粘贴用胶带可能会引起皮肤过敏或粘胶残留,因此请勿直接粘贴在皮肤上。
・根据粘贴对象的不同,可能会污染表面或残留粘胶,因此在粘贴重要物品时,请先确认。
・所列数值仅为测量值示例,不是保证值。
・产品规格可能会在不通知的情况下更改,请谅解。
・使用时,请确认是否适合您的用途。

基本信息

长度(m) 20 厚度(mm) 0.2
产品类型 胶带 详细类型 有光泽型
颜色详细 银色 粘着力 4.7N/10mm
抗拉强度 274N/10mm 规格 切断时需使用刀具
工作温度范围(℃) -20~130 基材 铝箔+玻璃纤维
胶粘剂 丙烯酸类
型号
981000-20-50X20
981000-20-75X20
981000-20-100X20
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
质量
(g)

161.39起

5天 50 309

119.96起

4天 75 463

252.30起

13天 100 618

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空