(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 三丰/MITUTOYO 148系列 测微头(高功能型)MHS-A/MHC-A/MHT/MHT-A
收藏
对比
细节
类似品

三丰/MITUTOYO 148系列 测微头(高功能型)MHS-A/MHC-A/MHT/MHT-A

品牌:
三丰(MITUTOYO)[日本]
三丰(MITUTOYO)[日本]
暂无评价

单价(未税):

443.78起
(

标准单价:

443.78起
)

单价(未税):

443.78起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
测量范围 (mm) :
0-6.5
0-5
查看全部(2)
分度值/分辨率 :
0.002mm
0.004mm
查看全部(2)
轴套 :
带有锁紧螺母
直柄型
查看全部(2)
类型 :
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

9天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 测量范围 (mm) 分度值/分辨率 轴套 购买条件 预计发货日
购买件数
共8个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品特点
148系列 测微头(高功能型)
MHS-A/MHC-A/MHT/MHT-A 精细进给(0.1mm螺距)

● 通过测微螺杆螺距0.1mm的高精度螺纹加工技术,相对于以前的0.5mm螺距,实现1/5的精细进给。
● 外形形状与以前的标准型(0.5mm螺距)具有互换性,可轻松交换。    
● 可用于半导体装置工作台进给和光学用光轴调整装置的精细进给等。
产品规格
产品尺寸
型号
148-142-10
148-143-10
148-242-10
148-243-10
148-244
148-245
148-342-10
148-343-10
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
测量范围
(mm)
分度值/分辨率 轴套

541.09起

5天 0-6.5 0.002mm 直柄型

551.20起

5天 0-6.5 0.002mm 带有锁紧螺母

443.78起

5天 0-6.5 0.002mm 直柄型

753.06起

9天 0-6.5 0.002mm 带有锁紧螺母

898.24起

询价 0-5 0.004mm 直柄型

914.19起

询价 0-5 0.004mm 带有锁紧螺母

729.68起

询价 0-6.5 0.002mm 直柄型

622.00起

询价 0-6.5 0.002mm 带有锁紧螺母

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空