(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 积水 适配光带 No.738 宽 50mm
  • 积水 适配光带 No.738 宽 50mm
收藏
对比
细节
类似品

积水 适配光带 No.738 宽 50mm

根据数量多少打折
品牌:
积水化学工业[日本]
积水化学工业[日本]
暂无评价

单价(未税):

21.85起
(

标准单价:

21.85起
)

单价(未税):

21.85起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
长度 (m) :
25
50
查看全部(2)
颜色 :
蓝色系
透明
查看全部(2)
颜色详细 :
绿色
透明(半透明)
查看全部(2)
类型 :
N738
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 50
粘着力: 2.2N/10mm
基材: 再生PET×PET
厚度(mm): 0.1
抗拉强度: 40N/10mm
胶粘剂: 丙烯酸类
产品类型: 胶带
特点: 可手撕

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 长度 (m) 颜色 颜色详细 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
环保型移动和建筑保护胶带。
【特长】
・胶带的经线采用再生PET纤维。
・废弃时,将其包装成更小的碎片,以实现体积减小。
・柔性基材可以很好地粘附在不平坦的表面上。
・聚乙烯、聚丙烯层压纸也可以粘贴,也可以重叠粘贴。
・绘画性好,可以用油性墨水书写。
・通过特殊粘合剂,可以剥得很干净。
【用途】
・用于移动和建筑保护。
・用于在剧院和演播室拍摄期间临时固定各种设备和线路。

商品特长

フィットライトテープの外観

胶带外观

符合绿色购买法的商品。
业界首次使用再生PET纤维的养护用胶带。
用柔软的材料很好地贴在不平坦的表面上,并且可以干净地去除。
使用丙烯酸类粘合剂。




胶带厚度[mm]0.105
粘合力[N/10mm (g/10mm)]2.2 (224.4)
抗拉强度[N/10mm (kg/10mm)]40 (4080)
伸长率[%]25

基本信息

宽度(mm) 50 厚度(mm) 0.1
产品类型 胶带 粘着力 2.2N/10mm
抗拉强度 40N/10mm 特点 可手撕
基材 再生PET×PET 胶粘剂 丙烯酸类
型号
N738A04
N738T14
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
长度
(m)
颜色 颜色详细 质量
(g)

21.85起

4天 25 蓝色系 绿色 170

43.59起

4天 50 透明 透明(半透明) 300

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空