(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
4天
4天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 宽度 (mm) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
No.600
试 验 项 目 | 胶带厚度[mm] | 0.310 |
---|---|---|
基材厚度[mm] | 0.200 | |
粘合力[N/10mm(g/10mm)] | 4.40(449) | |
初粘力[球No.] | 32 | |
展开力[N/10mm(g/10mm)] | 2.20(225) | |
保持力[mm] | 0.0 | |
抗拉强度[N/10mm(kg/10mm)] | 56.7(5.78) | |
伸长率[%] | 6 |
长度(m) | 25 | 厚度(mm) | 0.31 |
颜色 | 茶色系 | 产品类型 | 胶带 |
颜色详细 | 黄土色 | 粘着力 | 4.40N/10mm |
抗拉强度 | 60.0N/10mm | 初粘力 | 球No.32 |
展开力 | 2.20N/10mm | 基材厚度(mm) | 0.200 |
拉伸度 | 6% |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空