(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 积水 No.600V 布胶带
收藏
对比
细节
类似品

积水 No.600V 布胶带

根据数量多少打折
品牌:
积水化学工业[日本]
积水化学工业[日本]
暂无评价

单价(未税):

11.19起
(

标准单价:

11.19起
)

单价(未税):

11.19起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
25
60
75
查看全部(3)
类型 :
N60XV
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 25
产品类型: 胶带
抗拉强度: 44.0N/10mm
保持力(mm): 0.1
厚度(mm): 0.22
颜色详细: 茶色
初粘力: 球No.32
基材厚度(mm): 0.14
颜色: 茶色系
粘着力: 3.80N/10mm
展开力: 2.1N/10mm
拉伸度: 9.0%

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
这是为了满足降低成本的要求的新布胶带。
【特长】
・柔软且具有超群的手断性的布带。
・使用操作性出色的胶带,根据用途准备了宽幅尺寸作为标准品。
・可用于从轻质物品到重物的广泛包装用途。
【用途】
・纸箱、塑料盒、石油罐等的封口、包装。
・需要粘合力的重包装。
・用于快递和搬家包装。

作业性出色的布胶带No.600V的详细性能

布テープNo.600Vの外観写真

布胶带No.600V外观照片

胶带厚度:0.220mm、基材厚度:0.140mm
粘合力:3.80 (388)N/10mm (g/10mm)、初粘力:No.32球
展开力:2.1 (214)N/10mm (g/10mm)、保持力:0.1mm
抗拉强度:44.0 (4.49)N/10mm (kg/10mm)、伸长率:9.0%

テープ厚み/基材厚み テープの厚みは基材と粘着剤の厚みを加えたもの。基材の厚みは同一の基材で比較した場合、厚いほど引張強度が強い。

胶带厚度/基材厚度
胶带厚度是基材与胶粘剂的总厚度。与相同基材相比,基材厚度越厚拉伸强度越强。

粘着力 ステンレススチールにテープを貼り付け、180゜に折り返すかまたは直角にはがして、どれくらいの力に耐えられるかをテストする方法で、数値が大きいほど粘着力が強いことを示す。

粘合力
在不锈钢上贴上胶带,将其折叠180°或直角撕下,测试能承受多少力的方法,数值越大表示粘合力越强。

引張強度 テープを引っ張り、切断した時の力を測定したのが引張強度。数値が大きいほど、フィルムベースの強度が高い。

抗拉强度
拉伸强度是拉伸胶带,测定切断时的力。数值越大,薄膜基底强度越高。

伸度 テープの長さ方向に引っ張り、曲面、凹凸面に順応する能力を評価するもの。数値は%で表示。つまり150%とあれば、1mのテープが2.5mまで伸びるということ。

伸长率
评价沿胶带长度方向拉伸、适应曲面、凹凸面的能力。数值以%表示。也就是说,150%意味着1m的胶带将拉伸到2.5m。

タック 粘着剤の表面に一定の荷重を瞬間的に加えた時の粘着力のこと。試験方法は、30゜の傾きをつけた台の上から、1/32inchから2inchまでの直径の鋼球をころがし、テープ上で止まる最大の鋼球でその粘着力をみる。ボールが大きいほど初期粘着力が強いということになる。

初粘力
指在粘合剂表面瞬间施加一定负荷时的粘合力。测试方法是在倾斜30度的桌子上滚动直径为1/32英寸至2英寸的钢球,检查停在胶带上的最大钢球的粘合强度。球越大,初始粘合力越强。

展開力 1分間に、60mのスピードでテープを展開した時の引張荷重を表すもので、数値が低いほど展開の軽いテープということ。

展开力
表示胶带以每分钟60m的速度展开时的拉伸载荷;数字越低,胶带展开越轻。

保持力 ステンレス板にテープを貼り垂直に下げ、テープに1kgの重りをつけた2時間後にズレた長さを測る。数値が小さいほど、ズレに強く反発力のあるダンボールをしっかりと封緘することができる。

保持力
将胶带贴在不锈钢板上,垂直悬挂,并在胶带上贴上1kg的重物。2小时后,测量偏差的长度。数字越小,纸板密封越牢固,不易打滑,排斥力强。

基本信息

长度(m) 25 厚度(mm) 0.22
颜色 茶色系 产品类型 胶带
颜色详细 茶色 粘着力 3.80N/10mm
抗拉强度 44.0N/10mm 初粘力 球No.32
展开力 2.1N/10mm 保持力(mm) 0.1
基材厚度(mm) 0.14 拉伸度 9.0%
型号
N60XV01
N60XV04
N60XV05
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)

11.19起

4天 25

31.00起

4天 60

38.66起

4天 75

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空