(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 积水 布胶带 No.600V
收藏
对比
细节
类似品

积水 布胶带 No.600V

根据数量多少打折
品牌:
积水化学工业[日本]
积水化学工业[日本]
暂无评价

单价(未税):

31.71起
(

标准单价:

31.71起
)

单价(未税):

31.71起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
颜色详细 :
粉红色
绿色
蓝色
银色
查看全部(4)
类型 :
N60
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 50
产品类型: 胶带
展开力: 2.1N/10mm
拉伸度: 9.0%
长度(m): 25
粘着力: 3.80N/10mm
保持力(mm): 0.1
厚度(mm): 0.22
抗拉强度: 44.0N/10mm
基材厚度(mm): 0.14

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 颜色详细 购买条件 预计发货日
购买件数
共4个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
这是布胶带600V的彩色版本。
【特点】
・有 4 种常用颜色可供选择。
・从注重形象的包装到识别都可以广泛使用。
【用途】
・纸箱、塑料盒、石油罐等的密封包装。
・用于识别内容物。
・重视形象的商品用。
・快递用、搬家包装用。

彩色版布胶带 No.600V,从重视图像的包装到识别用途广泛

No.600Vカラー 黒・白・緑・赤・銀・青・黄・ピンク

 

No.600V颜色:绿色、银色、蓝色、粉红色

 

商品规格




胶带厚度[mm]0.220
基材厚度[mm]0.140
粘合力[N/10mm(g/10mm)]3.80(388)
展开力[N/10mm(g/10mm)]2.1(214)
保持力[mm]0.1
抗拉强度[N/10mm(kg/10mm)]44.0(4.49)
伸长率[%]9.0
  • ※ 以上数值为测量值,并非保证值。

基本信息

宽度(mm) 50 长度(m) 25
厚度(mm) 0.22 产品类型 胶带
粘着力 3.80N/10mm 抗拉强度 44.0N/10mm
展开力 2.1N/10mm 保持力(mm) 0.1
基材厚度(mm) 0.14 拉伸度 9.0%
型号
N60AV03
N60GV03
N60MV03
N60PV03
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
颜色详细

31.71起

4天 蓝色

31.88起

4天 银色

31.71起

4天 绿色

31.88起

4天 粉红色

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空