(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 积水 布胶带 No.600V 彩色
收藏
对比
细节
类似品

积水 布胶带 No.600V 彩色

根据数量多少打折
品牌:
积水化学工业[日本]
积水化学工业[日本]
暂无评价

单价(未税):

32.06起
(

标准单价:

32.06起
)

单价(未税):

32.06起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
颜色 :
黑色系
白色系
红色系
黄色系
查看全部(4)
颜色详细 :
白色
红色
黄色
黑色
查看全部(4)
类型 :
N60-V03
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 50
产品类型: 胶带
质量(g): 320
胶粘剂: 橡胶类
长度(m): 25
粘着力: 3.8N/10mm
特点: 可手撕
厚度(mm): 0.22
抗拉强度: 44N/10mm
基材: 人造纤维布+PET

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 颜色 颜色详细 购买条件 预计发货日
购买件数
共4个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
柔软而手感好的胶带。
【特点】
・从重视形象的包装到识别包装都可以广泛使用。
・4种颜色变化。
【用途】
・纸箱包装。
・内容物的识别包装。

布胶带No.600V颜色的规格

外観

外观

  • 粘合力:3.8N/10mm
  • 抗拉强度:44N/10mm
  • 尺寸:宽度50mm、长度25m、厚度0.22mm
  • 质量:320g
  • 颜色:黑色、红色、白色、黄色
  • 材质:基材/人造纤维布+PET、胶粘剂/橡胶类
  • 产地:日本

基本信息

宽度(mm) 50 长度(m) 25
厚度(mm) 0.22 产品类型 胶带
粘着力 3.8N/10mm 抗拉强度 44N/10mm
质量(g) 320 特点 可手撕
基材 人造纤维布+PET 胶粘剂 橡胶类
型号
N60K-V03
N60R-V03
N60W-V03
N60Y-V03
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
颜色 颜色详细

32.06起

4天 黑色系 黑色

32.06起

4天 红色系 红色

32.06起

4天 白色系 白色

32.06起

4天 黄色系 黄色

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空