(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 积水 乙烯基布胶带 No.750
收藏
对比
细节
类似品

积水 乙烯基布胶带 No.750

根据数量多少打折
品牌:
积水化学工业[日本]
积水化学工业[日本]
暂无评价

单价(未税):

75.83起
(

标准单价:

75.83起
)

单价(未税):

75.83起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
50
75
查看全部(2)
类型 :
N50
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 50
产品类型: 胶带
抗拉强度: 69.0N/10mm
基材厚度(mm): 0.1
厚度(mm): 0.155
颜色详细: 茶色
初粘力: 球No.25
拉伸度: 12%
颜色: 茶色系
粘着力: 2.30N/10mm
展开力: 2.30N/10mm

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
具有出色包装性能的经典交叉胶带。
【特点】
・采用新型纤维和特殊层压布作为基底。
・柔软性强,工作性和包装性能也逐渐提高。
【用途】
・纸板箱包装(重量)。
・出口重量包装。

商品规格

商品基本规格

胶带厚度 mm0.152
粘合力 N/10mm(g/10mm)2.30(235)
初粘力 球No.25
展开力 N/10mm(g/10mm)2.30(235)
保持力 mm0.0
抗拉强度 N/10mm(kg/10mm)69.0(7.0)
伸长率 %12
尺寸宽度(mm)长度(m)25×50、38×50、50×50、75×50
基本颜色茶色

※以上数值为测量值,并非保证值。

基本信息

长度(m) 50 厚度(mm) 0.155
颜色 茶色系 产品类型 胶带
颜色详细 茶色 粘着力 2.30N/10mm
抗拉强度 69.0N/10mm 初粘力 球No.25
展开力 2.30N/10mm 基材厚度(mm) 0.1
拉伸度 12%
型号
N50X03
N50X05
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)

75.83起

4天 50

113.97起

4天 75

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空