(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 积水 透明布胶带 No.781
收藏
对比
细节
类似品

积水 透明布胶带 No.781

根据数量多少打折
品牌:
积水化学工业[日本]
积水化学工业[日本]
暂无评价

单价(未税):

47.65起
(

标准单价:

47.65起
)

单价(未税):

47.65起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
N781
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 50
颜色: 透明
粘着力: 1.70N/10mm
展开力: 2.0N/10mm
拉伸度: 16%
长度(m): 50
产品类型: 胶带
抗拉强度: 72.0N/10mm
保持力(mm): 0.2
厚度(mm): 0.145
颜色详细: 半透明
初粘力: 球No.19
基材厚度(mm): 0.115

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
由于半透明,能够展现箱体设计并透显文字的布胶带。
【特点】
・采用聚乙烯纱线为基材。
・除了优异的手撕性能和操作性外,特殊布料还能牢固保护包装物。
・具有优异的低温实用性能,适用于寒冷地区的户外作业和低温仓库作业。
【用途】
・原箱包装。
・需要记录大量信息的包装。
・用于短时间的包装作业。
・重视易于拆包的包装。

产品特长

透明クロステープの外観

透明布胶带外观

由于半透明,能够展现箱体设计并透显文字。
以聚乙烯纱为基材。除了具有高度可操作性和易于手工切割之外,这种特殊的布还可以很好地保护包装物品。
还具有优异的低温实用性能,可用于寒冷地区的户外作业和低温仓库作业。




胶带厚度[mm]0.145
基材厚度[mm]0.115
粘合力[N/10mm (g/10mm)]1.70 (173)
初粘力[ball No.]19
展开力[N/10mm (g/10mm)]2.0 (204)
保持力[mm]0.2
抗拉强度[N/10mm (kg/10mm)]72.0 (7.3)
伸长率[%]16

基本信息

宽度(mm) 50 长度(m) 50
厚度(mm) 0.145 颜色 透明
产品类型 胶带 颜色详细 半透明
粘着力 1.70N/10mm 抗拉强度 72.0N/10mm
初粘力 球No.19 展开力 2.0N/10mm
保持力(mm) 0.2 基材厚度(mm) 0.115
拉伸度 16%
型号
N781T03
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

47.65起

4天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空