(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 积水 超级手工胶带 No.504NS
收藏
对比
细节
类似品

积水 超级手工胶带 No.504NS

根据数量多少打折
品牌:
积水化学工业[日本]
积水化学工业[日本]
暂无评价

单价(未税):

12.95起
(

标准单价:

12.95起
)

单价(未税):

12.95起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
K504
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 25
颜色: 茶色系
粘着力: 3.3N/10mm(337g/10mm)
展开力: 0.4N/10mm(40.8g/10mm)
拉伸度: 8%
长度(m): 50
产品类型: 防滑胶带
抗拉强度: 60N/10mm(6.12kg/10mm)
保持力(mm): 0
厚度(mm): 0.14
颜色详细: 纸板颜色
初粘力: 球No.12
基材厚度(mm): 0.11

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
高质量和高功能的防滑胶带。
【特长】
・牛皮纸胶带本来的易用性和简便性,加上不易滑、重叠贴、能写字3个功能。
・所有工作都能更舒适、高效地进行。
【用途】
・用于堆叠存储和可回收的盒子。
・轻食、甜点、家居用品。
・需要识别并确认内容物的行李等。

商品规格

商品基本规格

胶带厚度 mm0.140
粘合力 N/10mm(g/10mm)3.3(337)
初粘力 球No.12
展开力 N/10mm(g/10mm)0.3(30.6)
保持力 mm0
抗拉强度 N/10mm(kg/10mm)60(6.12)
伸长率 %8.0
防滑性能
搭接性
绘图性(油性墨水)
尺寸宽度(mm)长度(m)25×50、50×50
基本颜色纸板颜色

※以上数值为测量值,并非保证值。

基本信息

宽度(mm) 25 长度(m) 50
厚度(mm) 0.14 颜色 茶色系
产品类型 防滑胶带 颜色详细 纸板颜色
粘着力 3.3N/10mm(337g/10mm) 抗拉强度 60N/10mm(6.12kg/10mm)
初粘力 球No.12 展开力 0.4N/10mm(40.8g/10mm)
保持力(mm) 0 基材厚度(mm) 0.11
拉伸度 8%
型号
K504X01
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

12.95起

4天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空