(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 积水 OPP胶带 No.835
收藏
对比
细节
类似品

积水 OPP胶带 No.835

根据数量多少打折
品牌:
积水化学工业[日本]
积水化学工业[日本]
暂无评价

单价(未税):

47.29起
(

标准单价:

47.29起
)

单价(未税):

47.29起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
颜色 :
茶色系
透明
查看全部(2)
类型 :
P40
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 38
产品类型: 胶带
初粘力: ball No.16
基材厚度(mm): 0.04
长度(m): 100
粘着力: 2.36N/10mm
展开力: 1.10N/10mm
拉伸度: 150%
厚度(mm): 0.062
抗拉强度: 58N/10mm
保持力(mm): 0.2

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 颜色 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
结实轻便。是有出众粘合力的OPP胶带。
【特长】
・从重包装到轻包装用途广泛,而且在重视防潮、防水性的产品包装。
・以双向拉伸聚丙烯薄膜为基础,与橡胶粘合剂结合。
【用途】
・纸箱(中型/重型)的包装。

OPP胶带 No.835的性能

・テープ厚み 0.062mm ・基材厚み 0.040mm ・粘着力 2.36N/10mm(241g/10mm) ・タック ボールNo.16 ・展開力 1.10mm(112g/10mm) ・保持力 0.2mm ・引張強度 58N/10mm(5.96kg/10mm) ・伸度 150% ※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

※下记数值为测量值,并非保证值。

  • 胶带厚度 0.062mm
  • 基材厚度 0.040mm
  • 粘合力 2.36N/10mm(241g/10mm)
  • 初粘力 ball No.16
  • 展开力 1.10mm(112g/10mm)
  • 保持力 0.2mm
  • 抗拉强度 58N/10mm(5.96kg/10mm)
  • 伸长率 150%

胶带性能术语介绍

单位和符号的读法

1kgf=9.80664N(简单来说,“g”除以“102”就是“N”,“N”乘以“102”就是“gf”)
100gf=0.98N、1N=102gf

初粘力

粘合剂的主要特性之一,是在短时间内以轻微的力量粘附在被粘物上的能力。

保持力

将胶带或胶片粘贴到被粘物上并在长度方向施加静载荷时,粘合材料抵抗滑动的强度。一般以一定时间内偏离的距离,或从被粘物落下所需的时间来表示。

抗拉强度

在规定条件下拉动和切割胶带或片材所需的力。有长度方向和宽度方向。

基本信息

宽度(mm) 38 长度(m) 100
厚度(mm) 0.062 产品类型 胶带
粘着力 2.36N/10mm 抗拉强度 58N/10mm
初粘力 ball No.16 展开力 1.10N/10mm
保持力(mm) 0.2 基材厚度(mm) 0.04
拉伸度 150%
型号
P40B02
P40T02
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
颜色

47.29起

4天 茶色系

47.29起

4天 透明

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空