(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
4天起
4天起
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 宽度 (mm) | 颜色 | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
胶带厚度 mm | 0.090 |
---|---|
粘合力 N/10mm(g/10mm) | 2.40(245) |
初粘力 球No. | 16 |
展开力 N/10mm(g/10mm) | 1.20(122) |
保持力 mm | 0.2 |
抗拉强度 N/10mm(kg/10mm) | 73.0(7.45) |
伸长率 % | 150 |
尺寸 宽度(mm)×长度(m) | 25×50、38×50、50×50、60×50、75×50 (彩色物品为50×50标准尺寸。) |
基色 | 透明・茶色 |
长度(m) | 50 | 厚度(mm) | 0.09 |
产品类型 | 胶带 | 粘着力 | 2.40N/10mm |
抗拉强度 | 73.0N/10mm | 初粘力 | 球No.16 |
展开力 | 1.20N/10mm | 保持力(mm) | 0.2 |
基材厚度(mm) | 0.06 | 拉伸度 | 150% |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空