(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 米其邦 双面胶带815H
收藏
对比
细节
类似品

米其邦 双面胶带815H(4~20个装)

根据数量多少打折
品牌:
米其邦(NICHIBAN)[日本]
米其邦(NICHIBAN)[日本]
暂无评价

单价(未税):

254.53起
(

标准单价:

254.53起
)

单价(未税):

254.53起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
10
15
20
25
30
40
50
查看全部(7)
类型 :
815H
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 20
产品类型: 胶带
规格: 可以用手切断
厚度(mm): 0.16
粘结力: 4.22/10mm(1面)、3.15/10mm(2面)
基材: 无纺布
颜色: 茶色系
颜色详细: 棕色
胶粘剂: 丙烯酸类

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共7个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
适合临时固定的双面胶带。
【特点】
・1面和2侧的粘合强度不同,可用于临时固定。
・粘合剂采用环保型丙烯酸粘合剂。
【用途】
・铭牌固定(通用型)、皮革、布等缝制临时固定用、一般粘接固定用。

双面胶 No.815 规格

外観

外观

一般特性

型番基材粘合剂剥离纸胶带特性
种类个数
(颜色)
厚度
(mm)
粘合力
(N/10mm)
保持力
(mm)
剪断接着力
(N/cm2
815无纺布丙烯酸类玻璃纸1(茶色)0.15I面:4.68
II面:3.61
I面:0.6(25×25)
II面:0.4(25×25)
40.93

※保持力测量条件/承重:1kg、时间:60分

基本信息

长度(m) 20 厚度(mm) 0.16
颜色 茶色系 产品类型 胶带
粘结力 4.22/10mm(1面)、3.15/10mm(2面) 颜色详细 棕色
规格 可以用手切断 基材 无纺布
胶粘剂 丙烯酸类
型号
815H-10
815H-15
815H-20
815H-25
815H-30
815H-40
815H-50
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
质量
(g)

254.53起

20个装

4天 10 950

267.47起

14个装

4天 15 1000

254.53起

10个装

4天 20 950

254.53起

8个装

4天 25 960

267.47起

7个装

4天 30 1000

254.53起

5个装

4天 40 950

254.53起

4个装

4天 50 960

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空