(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 米其邦 遮蔽胶带241H
收藏
对比
细节
类似品

米其邦 遮蔽胶带241H(2~10个装)

根据数量多少打折
品牌:
米其邦(NICHIBAN)[日本]
米其邦(NICHIBAN)[日本]
暂无评价

单价(未税):

30.82起
(

标准单价:

30.82起
)

单价(未税):

30.82起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
12
15
18
20
24
30
40
50
查看全部(8)
类型 :
241H
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 18
产品类型: 胶带
颜色详细: 茶色
胶粘剂: 橡胶类
厚度(mm): 0.096
粘结力: 1.18N/10mm
耐热温度(℃): 60
延伸率(%): 5
颜色: 茶色系
抗拉强度: 35.3N/10mm
基材: 和纸

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共8个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
涂漆等时可使用的遮蔽胶带。
【特点】
・粘合性优异,可广泛用于各种遮蔽作业。
・由于粘合剂是橡胶系的,所以“低温特性”和“耐水性(适合湿磨)”良好。
【用途】
・作为车辆涂装时等的遮蔽用。
・用于临时固定。

遮蔽胶带 No.241 规格

外観

外观

性质

  • 可以粘贴在已粘贴的胶带上。
  • 胶带可以手撕,操作方便。
  • 可以临时固定袋子或容器。
  • 热处理后,粘着力不会增加,可以无残留地剥离。

尺寸・颜色

  • 尺寸:宽度12・20・24・40・50mm、长度18m
  • 颜色:茶色

一般特性

型号商品名基材耐热温度30分
(℃)
粘合剂胶带特性
厚度
(mm)
粘合力
(N/10mm)
抗拉强度
(N/10mm)
伸长率
(%)
241遮蔽胶带和纸60橡胶类0.0961.1840.45

开发秘闻

 

为了应对“低温特性”和“耐水性(水磨适应性)”,我们采用了橡胶系粘合剂,使其能够广泛用于各种遮蔽作业。

基本信息

长度(m) 18 厚度(mm) 0.096
颜色 茶色系 产品类型 胶带
粘结力 1.18N/10mm 抗拉强度 35.3N/10mm
颜色详细 茶色 耐热温度(℃) 60
基材 和纸 胶粘剂 橡胶类
延伸率(%) 5
型号
241H-12
241H-15
241H-18
241H-20
241H-24
241H-30
241H-40
241H-50
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
质量
(g)

37.08起

10个装

4天 12 233

37.08起

8个装

4天 15 233

38.76起

7个装

4天 18 245

37.08起

6个装

4天 20 233

37.08起

5个装

4天 24 233

37.08起

4个装

4天 30 233

37.08起

3个装

4天 40 233

30.82起

2个装

4天 50 194

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空