(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 米其邦 布胶带 可手撕
收藏
对比
细节
类似品

米其邦 布胶带 可手撕

根据数量多少打折
品牌:
米其邦(NICHIBAN)[日本]
米其邦(NICHIBAN)[日本]
暂无评价

单价(未税):

17.97起
(

标准单价:

17.97起
)

单价(未税):

17.97起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
121-50
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 50
颜色: 茶色系
抗拉强度: 56.5N/10mm
规格: 可手撕
长度(m): 25
产品类型: 胶带
颜色详细: 土黄色
基材: 聚酯薄膜(聚酯纤维+聚对苯二甲酸乙二醇酯)
厚度(mm): 0.2
粘结力: 4.3N/10mm
质量(g): 252
胶粘剂: 橡胶类

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
操作性优良的包装用布胶带。
【特点】
・粘着力强,保持力优异。
・胶带拉出轻松,工作效率高。
・易手撕。
【用途】
・适用于纸箱等的封口。
・通过颜色等识别包装。

布基胶带 No.121(有颜色)规格

外観

外观※121(黄土)是一个单独的产品。

性质

  • 适用于较轻产品封装的胶带。
  • 制造时不使用有机溶剂。
  • 可以在贴好的胶带上再贴一层。
  • 可以用油性墨水笔在胶带上写字。
  • 胶带可以手撕,操作方便。

尺寸・颜色

  • 尺寸:宽度50mm、长度25m
  • 颜色(颜色序号):红色(1)・黄色(2)・绿色(3)・蓝色(4)・白色(5)・黑色(6)

一般特性

型号商品名基材粘合剂厚度
(mm)
粘合力
(N/10mm)
抗拉强度
(N/10mm)
伸长率
(%)
121布基胶带<LS>聚酯薄膜
(布+PET)
橡胶系0.215.4653.37

基本信息

宽度(mm) 50 长度(m) 25
厚度(mm) 0.2 颜色 茶色系
产品类型 胶带 粘结力 4.3N/10mm
抗拉强度 56.5N/10mm 颜色详细 土黄色
质量(g) 252 规格 可手撕
基材 聚酯薄膜(聚酯纤维+聚对苯二甲酸乙二醇酯) 胶粘剂 橡胶类
型号
121-50
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

17.97起

4天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空