(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 绿十字 无尘室线胶带 常规型 25mm x 33m/50mm x 33m
  • 绿十字 无尘室线胶带 常规型 25mm x 33m/50mm x 33m
  • 绿十字 无尘室线胶带 常规型 25mm x 33m/50mm x 33m
  • 绿十字 无尘室线胶带 常规型 25mm x 33m/50mm x 33m
  • 绿十字 无尘室线胶带 常规型 25mm x 33m/50mm x 33m
  • 绿十字 无尘室线胶带 常规型 25mm x 33m/50mm x 33m
  • 绿十字 无尘室线胶带 常规型 25mm x 33m/50mm x 33m
  • 绿十字 无尘室线胶带 常规型 25mm x 33m/50mm x 33m
  • 绿十字 无尘室线胶带 常规型 25mm x 33m/50mm x 33m
  • 绿十字 无尘室线胶带 常规型 25mm x 33m/50mm x 33m
  • 绿十字 无尘室线胶带 常规型 25mm x 33m/50mm x 33m
  • 绿十字 无尘室线胶带 常规型 25mm x 33m/50mm x 33m
  • 绿十字 无尘室线胶带 常规型 25mm x 33m/50mm x 33m
收藏
对比
细节
类似品

绿十字 无尘室线胶带 常规型 25mm x 33m/50mm x 33m

根据数量多少打折
品牌:
日本绿十字
日本绿十字
暂无评价

单价(未税):

81.56起
(

标准单价:

81.56起
)

单价(未税):

81.56起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
25
50
查看全部(2)
颜色 :
白色系
红色系
蓝色系
黄色系
绿色系
多色
查看全部(6)
颜色详细 :
白色
红色
绿色
蓝色
黄色
黄黑
查看全部(6)
代码 :
HCP-50BL
HCP-50G
HCP-50R
HCP-50TR
HCP-50W
HCP-50Y
HCP-25BL
HCP-25G
HCP-25R
HCP-25TR
HCP-25W
HCP-25Y
查看全部(12)
内容量 :
1卷
查看全部(1)
类型 :
259031
259032
259033
259034
259035
259036
259041
259042
259043
259044
259045
259046
查看全部(12)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 33
材质: PET・PVC・PE(塑料)
特点3: 可以用作普通划线胶带。
厚度(mm): 0.14
特点: 表面经过 PET 处理,提高耐用性。
内容量: 1卷
产品类型: 胶带
特长2: 由于芯管采用塑料,因此可以防止芯管产生灰尘。

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 颜色 颜色详细 代码 内容量 购买条件 预计发货日
购买件数
共12个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
【特点】
・表面进行PET加工,耐久性提高。
・由于芯管采用塑料,因此可以防止芯管产生灰尘。
・也可以作为通常的线带使用。
・也可用于无尘室。

产品特长・规格

クリーンルーム用ラインテープ 通常タイプ 25mm×33m・50mm×33m 製品画像
产品编号型号颜色尺寸
259031HCP-25W25mm宽×33m
259041HCP-50W50mm宽×33m
259032HCP-25G绿25mm宽×33m
259042HCP-50G50mm宽×33m
259033HCP-25Y25mm宽×33m
259043HCP-50Y50mm宽×33m
259034HCP-25R25mm宽×33m
259044HCP-50R50mm宽×33m
259035HCP-25BL25mm宽×33m
259045HCP-50BL50mm宽×33m
259036HCP-25TR黄・黑25mm宽×33m
259046HCP-50TR50mm宽×33m
クリーンルーム用ラインテープ 通常タイプ 25mm×33m・50mm×33m 製品仕様

交付时处于清洁状态

厚度:约0.14mm
【材质】表面:PET、胶带本体:PVC、塑料芯:聚乙烯

基本信息

长度(m) 33 厚度(mm) 0.14
产品类型 胶带 材质 PET・PVC・PE(塑料)
特点 表面经过 PET 处理,提高耐用性。 特长2 由于芯管采用塑料,因此可以防止芯管产生灰尘。
特点3 可以用作普通划线胶带。 内容量 1卷
型号
259031
259032
259033
259034
259035
259036
259041
259042
259043
259044
259045
259046
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
颜色 颜色详细 代码 内容量

81.56起

4天 25 白色系 白色 HCP-25W 1卷

81.56起

4天 25 绿色系 绿色 HCP-25G 1卷

81.56起

4天 25 黄色系 黄色 HCP-25Y 1卷

81.56起

4天 25 红色系 红色 HCP-25R 1卷

81.56起

4天 25 蓝色系 蓝色 HCP-25BL 1卷

90.88起

4天 25 多色 黄黑 HCP-25TR 1卷

163.20起

4天 50 白色系 白色 HCP-50W 1卷

163.20起

4天 50 绿色系 绿色 HCP-50G 1卷

163.20起

4天 50 黄色系 黄色 HCP-50Y 1卷

163.20起

4天 50 红色系 红色 HCP-50R 1卷

163.20起

4天 50 蓝色系 蓝色 HCP-50BL 1卷

181.78起

4天 50 多色 黄黑 HCP-50TR 1卷

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空