(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 绿十字 无尘室划线胶带 防静电型 25mm x 33m、50mm x 33m
  • 绿十字 无尘室划线胶带 防静电型 25mm x 33m、50mm x 33m
  • 绿十字 无尘室划线胶带 防静电型 25mm x 33m、50mm x 33m
  • 绿十字 无尘室划线胶带 防静电型 25mm x 33m、50mm x 33m
  • 绿十字 无尘室划线胶带 防静电型 25mm x 33m、50mm x 33m
  • 绿十字 无尘室划线胶带 防静电型 25mm x 33m、50mm x 33m
  • 绿十字 无尘室划线胶带 防静电型 25mm x 33m、50mm x 33m
  • 绿十字 无尘室划线胶带 防静电型 25mm x 33m、50mm x 33m
  • 绿十字 无尘室划线胶带 防静电型 25mm x 33m、50mm x 33m
  • 绿十字 无尘室划线胶带 防静电型 25mm x 33m、50mm x 33m
  • 绿十字 无尘室划线胶带 防静电型 25mm x 33m、50mm x 33m
  • 绿十字 无尘室划线胶带 防静电型 25mm x 33m、50mm x 33m
  • 绿十字 无尘室划线胶带 防静电型 25mm x 33m、50mm x 33m
收藏
对比
细节
类似品

绿十字 无尘室划线胶带 防静电型 25mm x 33m、50mm x 33m

根据数量多少打折
品牌:
日本绿十字
日本绿十字
暂无评价

单价(未税):

171.73起
(

标准单价:

171.73起
)

单价(未税):

171.73起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
25
50
查看全部(2)
颜色 :
白色系
红色系
蓝色系
黄色系
绿色系
多色
查看全部(6)
颜色详细 :
白色
红色
绿色
蓝色
黄色
黑/黄
查看全部(6)
代码 :
HCPAS-50BL
HCPAS-50G
HCPAS-50R
HCPAS-50TR
HCPAS-50W
HCPAS-50Y
HCPAS-25BL
HCPAS-25G
HCPAS-25R
HCPAS-25TR
HCPAS-25W
HCPAS-25Y
查看全部(12)
内容量 :
1卷
查看全部(1)
类型 :
259011
259012
259013
259014
259015
259016
259021
259022
259023
259024
259025
259026
查看全部(12)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 33
表面电阻值: 10⁶~10¹⁰Ω
规格: 静电对策 ESD 标志印刷品
特点3: 由于表面印有ESD标志,因此容易与普通产品区分开来。
厚度(mm): 0.14
用途: 在洁净室内,静电敏感的电子部件和精密设备的工作场所,使用导电的推车、椅子和工作台。
特点: 可以用于洁净室内的通道标识、区域标识、危险标识等。这是一种在表面和粘合剂上进行了防静电处理的线带。由于芯管使用了塑料,因此防止了芯管产生的粉尘。
内容量: 1卷
产品类型: 胶带
材质: PET/PVC/PE(塑料芯)
特长2: 优质的导电性PVC薄膜可以防止静电。

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 颜色 颜色详细 代码 内容量 购买条件 预计发货日
购买件数
共12个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
对表面和粘合剂实施了防静电加工的划线胶带。
【特点】
・用于洁净室内的通道标识、区划标识、危险标识等。
・对表面及粘合剂实施了防静电加工的线型胶带。
・用优异的导电性PVC薄膜防止带电。
・由于芯管使用塑料,防止芯管产生粉尘。
・由于表面印有ESD标志,因此很容易与一般产品区分开(仅黄/黑不印)。
【用途】
・无尘室内。
・厌静电的电子部件、精密机械的作业场所。
・导电性的台车、椅子、作业。

产品规格

クリーンな状態でお届け

交付时处于清洁状态。

材质:PET-PVC-PE(塑料芯)
厚度:0.14mm
表面电阻:10^6~10^10Ω
规格:静电防护ESD标志打印
尺寸:25mm宽×33m、50mm宽×33m
颜色:红、蓝、白、绿、黄、黄黑

洁净室用划线胶带的种类

HCPAS-25W(白・25mm幅x33m)

HCPAS-25W(白・25mm宽x33m)。

HCPAS-25G(緑・25mm幅x33m)

HCPAS-25G(绿・25mm宽x33m)。

HCPAS-25Y(黄・25mm幅x33m)

HCPAS-25Y(黄・25mm宽x33m)。

HCPAS-50W(白・50mm幅x33m)

HCPAS-50W(白・50mm宽x33m)。

HCPAS-50G(緑・25mm幅x33m)

HCPAS-50G(绿・25mm宽x33m)。

HCPAS-50Y(黄・50mm幅x33m)

HCPAS-50Y(黄・50mm宽x33m)。

HCPAS-25R(赤・25mm幅x33m)

HCPAS-25R(红・25mm宽x33m)。

HCPAS-25B(青・25mm幅x33m)

HCPAS-25B(蓝・25mm宽x33m)。

HCPAS-25TR(黄黒・25mm幅x33m)

HCPAS-25TR(黄黑・25mm宽x33m)。

HCPAS-50R(赤・50mm幅x33m)

HCPAS-50R(红・50mm宽x33m)。

HCPAS-50B(青・50mm幅x33m)。

HCPAS-50B(蓝・50mm宽x33m)。

HCPAS-50TR(黄黒・50mm幅x33m)

HCPAS-50TR(黄黑・50mm宽x33m)。

基本信息

长度(m) 33 厚度(mm) 0.14
产品类型 胶带 表面电阻值 10⁶~10¹⁰Ω
用途 在洁净室内,静电敏感的电子部件和精密设备的工作场所,使用导电的推车、椅子和工作台。 材质 PET/PVC/PE(塑料芯)
规格 静电对策 ESD 标志印刷品 特点 可以用于洁净室内的通道标识、区域标识、危险标识等。这是一种在表面和粘合剂上进行了防静电处理的线带。由于芯管使用了塑料,因此防止了芯管产生的粉尘。
特长2 优质的导电性PVC薄膜可以防止静电。 特点3 由于表面印有ESD标志,因此容易与普通产品区分开来。
内容量 1卷
型号
259011
259012
259013
259014
259015
259016
259021
259022
259023
259024
259025
259026
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
颜色 颜色详细 代码 内容量

171.73起

4天 25 白色系 白色 HCPAS-25W 1卷

171.73起

4天 25 绿色系 绿色 HCPAS-25G 1卷

188.56起

4天 25 黄色系 黄色 HCPAS-25Y 1卷

188.56起

4天 25 红色系 红色 HCPAS-25R 1卷

171.73起

4天 25 蓝色系 蓝色 HCPAS-25BL 1卷

171.73起

4天 25 多色 黑/黄 HCPAS-25TR 1卷

344.62起

4天 50 白色系 白色 HCPAS-50W 1卷

344.62起

4天 50 绿色系 绿色 HCPAS-50G 1卷

344.62起

4天 50 黄色系 黄色 HCPAS-50Y 1卷

344.62起

4天 50 红色系 红色 HCPAS-50R 1卷

344.62起

4天 50 蓝色系 蓝色 HCPAS-50BL 1卷

344.62起

4天 50 多色 黑/黄 HCPAS-50TR 1卷

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空