(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • Nitoms 门、窗用气密密封条M型、P型
收藏
对比
细节
类似品

Nitoms 门、窗用气密密封条M型、P型

根据数量多少打折
品牌:
Nitoms(尼托姆斯) [日本]
Nitoms(尼托姆斯) [日本]
暂无评价

单价(未税):

58.84起
(

标准单价:

58.84起
)

单价(未税):

58.84起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
9
10
查看全部(2)
厚度 (mm) :
4
5
查看全部(2)
详细类型 :
M型
P型
查看全部(2)
对应间隙 (mm) :
2.0~3.5
2.5~4.0
查看全部(2)
类型 :
G0101
G0102
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 6
颜色详细: 棕色
切断方法: 切断时需使用切刀
颜色: 茶色系
材质(基材): EPDM
粘结力: 14N/25mm
胶粘剂: 丙烯酸类

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 厚度 (mm) 详细类型 对应间隙 (mm) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・以EPDM橡胶为主要成分,耐候性、耐久性优异。
・可粘贴在木框、金属框、喷漆框等各种门框上。
・不仅可以防风,还可以隔音。
・尺寸大(6 m),可以贴在一扇门周围。
・对应间隙2.5mm~3.5mm。
・用于防止入户门或室内门的碰撞声。
产品规格
型号G0101G0102
规格粘着力:5.6N/10mm
切割需要刀具
颜色:棕色
宽度(mm):9
长度(m):6
厚度(mm):4
类型:单面
形状:M型
粘着力:5.6N/10mm
切割需要刀具
颜色:棕色
宽度(mm):10
长度(m):6
厚度(mm):5
类型:单面
形状:P型
材质基材:特殊发泡橡胶(EPDM)
粘合剂:丙烯酸类
质量104g89g

基本信息

长度(m) 6 颜色 茶色系
粘结力 14N/25mm 颜色详细 棕色
材质(基材) EPDM 胶粘剂 丙烯酸类
切断方法 切断时需使用切刀
型号
G0101
G0102
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
厚度
(mm)
详细类型 对应间隙
(mm)
质量
(g)

58.84起

4天 9 4 M型 2.0~3.5 104

58.84起

4天 10 5 P型 2.5~4.0 89

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空