(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • Nitoms 耐热铝玻璃布胶带 J3510/J3520
收藏
对比
细节
类似品

Nitoms 耐热铝玻璃布胶带 J3510/J3520

根据数量多少打折
品牌:
Nitoms(尼托姆斯) [日本]
Nitoms(尼托姆斯) [日本]
暂无评价

单价(未税):

72.75起
(

标准单价:

72.75起
)

单价(未税):

72.75起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
38
50
查看全部(2)
类型 :
J35
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 3
粘结力: 5.5N/10mm
材质(基材): 铝箔+玻璃布
厚度(mm): 0.21
颜色详细: 银色
胶粘剂: 硅胶类
商品类型: 胶带
工作温度范围(℃): -50~250

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
铝玻璃布胶带具有优异的耐热性和基材强度。
【特点】
・使用耐热性优良的硅胶粘合剂,可在-50~250℃下使用的耐热铝玻璃布胶带。
・强度高,易于粘贴的铝玻璃布类型。
・适应粗糙表面并具有优异拉伸强度的金属胶带。
【用途】
・可用于热水炉和高温管道的维修。

硅胶粘合剂即使在高温下也难以剥离,并且可以根据使用方法用于多种用途

アルミガラスクロスタイプ

铝玻璃布型

ガラスクロスアルミ箔 シリコーン系粘着剤 はくりフィルム

玻璃布铝箔
硅胶粘合剂
剥离膜

本产品实际使用示例

高温、曲部配管の補修に

用于修复高温、弯曲管道

  • 烤架周围。即使弄脏了,也可以轻松擦掉。
  • 加强便当盒或点心模具。
  • 洗脸台、浴缸和墙壁缝隙的防水对策。
  • 汽车前部(如格栅)、排气管周围、摩托车轮毂部分的装饰。
  • 汽车的隔音处理。(吸收和隔断汽车振动,展现汽车音响的原声音效)
  • 鱼饵或遥控模型的表面。

开发秘闻

 

因为有很多耐热性的咨询,所以将市场上没有的具有耐热性的铝玻璃布商品化。

基本信息

长度(m) 3 厚度(mm) 0.21
商品类型 胶带 粘结力 5.5N/10mm
颜色详细 银色 工作温度范围(℃) -50~250
材质(基材) 铝箔+玻璃布 胶粘剂 硅胶类
型号
J3510
J3520
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
质量
(g)

72.75起

4天 38 63

121.54起

4天 50 83

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空