(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • Nitoms 防水铝胶带(丁基)
收藏
对比
细节
类似品

Nitoms 防水铝胶带(丁基)

根据数量多少打折
品牌:
Nitoms(尼托姆斯) [日本]
Nitoms(尼托姆斯) [日本]
暂无评价

单价(未税):

90.27起
(

标准单价:

90.27起
)

单价(未税):

90.27起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
J2180
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 75
粘结力: 27N/25mm
质量(g): 370
胶粘剂: 橡胶类
长度(m): 5
抗拉强度: 80N/25mm
工作温度范围(℃): 10~80
切断方法: 切断时需使用刀具
厚度(mm): 0.5
颜色详细: 银色
材质(基材): 软质铝箔+聚酯薄膜

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
带丁基胶的单面铝制防水金属胶带。
【特点】
・铝表面层压聚酯。
・对粗糙表面具有优异的附着力、防水密封性、长期耐久性和耐候性。
・高度灵活,能够很好地适应角落和粗糙的表面。
【用途】
・用于镀锌铁皮屋顶等屋顶材料的防水修补。
・用于波纹板、镀锌铁皮的防水修补。

具有优异的粗面粘接性、长期耐久性和耐候性的铝表面覆有聚酯层的防水胶带

柔軟性に優れており、コーナー部や粗面にも良くなじむ扱いやすい防水アルミテープ。

具有优异柔软性,易于处理,能很好地贴合角落和粗糙表面的防水铝箔胶带。

屋根材の防水補修に使用可能。

可用于屋顶材料的防水修补。

防水铝胶带(丁基)的结构

防水アルミテープ(ブチル)の構造図

聚酯薄膜+软质铝箔、橡胶类粘合剂、离型纸的三层结构。

基本信息

宽度(mm) 75 长度(m) 5
厚度(mm) 0.5 粘结力 27N/25mm
抗拉强度 80N/25mm 颜色详细 银色
质量(g) 370 工作温度范围(℃) 10~80
材质(基材) 软质铝箔+聚酯薄膜 胶粘剂 橡胶类
切断方法 切断时需使用刀具
型号
J2180
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

90.27起

4天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空