(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • Nitoms 铝胶带哑光 粘合强度18.7N/20mm J3150
收藏
对比
细节
类似品

Nitoms 铝胶带哑光 粘合强度18.7N/20mm J3150

根据数量多少打折
品牌:
Nitoms(尼托姆斯) [日本]
Nitoms(尼托姆斯) [日本]
暂无评价

单价(未税):

76.44起
(

标准单价:

76.44起
)

单价(未税):

76.44起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
J3
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 100
商品类型: 胶带
颜色详细: 银色
材质(基材): 铝箔
长度(m): 10
粘结力: 9.35N/10mm
质量(g): 330
胶粘剂: 丙烯酸
厚度(mm): 0.1
抗拉强度: 29.4N/20mm
工作温度范围(℃): 10~80

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
哑光型铝金属胶带。
【特长】
・耐水性、耐候性优良的铝材料。
・完美贴合不平坦和弯曲的表面。
・可在户外使用。
【用途】
・用于密封水槽等水周围的缝隙。
・用于防水和修复金属屋顶、外墙等。
・用于修复空调管道。

全天候金属胶带,兼具高耐候性和优异的防水性

铝材质,具有优异的防水性和耐候性。它非常适合不平坦和弯曲的表面,并且可以在户外使用。
一种多功能胶带,可用于密封水槽、防水金属屋顶和外墙等水周围的缝隙,以及修复空调管道。

アルミ素材で軽く柔らかいのが特長。

采用轻质柔软的铝材质。

波板の防水補修への使用例

使用波纹板进行防水修补示例

关于本产品的结构及各原料

アクリル系粘着剤の上に、軟質アルミ箔をコーティング。優れた耐水性と粘着力が特長。

将软铝箔涂在丙烯酸粘合剂上。具有优异的耐水性和粘合强度。

开发秘闻

 

在日东电工的工业用途中用到的产品作为面向消费者的产品进行产品化。

基本信息

宽度(mm) 100 长度(m) 10
厚度(mm) 0.1 商品类型 胶带
粘结力 9.35N/10mm 抗拉强度 29.4N/20mm
颜色详细 银色 质量(g) 330
工作温度范围(℃) 10~80 材质(基材) 铝箔
胶粘剂 丙烯酸
型号
J3150
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

76.44起

4天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空