(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • Nitoms 强力双面胶带 No.541 宽度 5mm
收藏
对比
细节
类似品

Nitoms 强力双面胶带 No.541 宽度 5mm

根据数量多少打折
品牌:
Nitoms(尼托姆斯) [日本]
Nitoms(尼托姆斯) [日本]
暂无评价

单价(未税):

19.55起
(

标准单价:

19.55起
)

单价(未税):

19.55起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
J1410
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 5
颜色: 黑色系
胶粘剂: 丙烯酸类
长度(m): 10
质量(g): 32
材质/离型纸:
厚度(mm): 0.75
材质(基材): 丁基橡胶泡沫

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
带泡沫丁基橡胶基材的双面胶带。
【特点】
・全天候型!在室外也可以使用。
・柔软性强,适用于比较粗糙的表面粘合。
・优异的附着力和耐久性。
【用途】
・用于各种车体的铭牌的粘接。
・固定汽车配件。
・用于临时固定内部装饰材料(装饰胶合板)等。

采用柔软的丁基橡胶泡沫,具有优异的密着性和耐候性的强力双面胶带

応力分散力に優れており、柔軟性があり、比較的粗い面への接着にも適している強力両面テープ。

具有优异的应力分散能力,柔韧性好,适用于相对粗糙表面的强力双面胶带。

内装材の固定補助に。

用于内装材料的固定辅助。

强力双面胶带 No.541的结构

強力両面テープ No.541の構造図

离型纸、丙烯酸类粘合剂、丁基橡胶泡沫、丙烯酸类粘合剂的四层结构。

基本信息

宽度(mm) 5 长度(m) 10
厚度(mm) 0.75 颜色 黑色系
质量(g) 32 材质(基材) 丁基橡胶泡沫
胶粘剂 丙烯酸类 材质/离型纸
型号
J1410
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

19.55起

4天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空