(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • Nitoms No.541 强力双面胶带 宽度10-50mm
收藏
对比
细节
类似品

Nitoms No.541 强力双面胶带 宽度10-50mm

根据数量多少打折
品牌:
Nitoms(尼托姆斯) [日本]
Nitoms(尼托姆斯) [日本]
暂无评价

单价(未税):

39.02起
(

标准单价:

39.02起
)

单价(未税):

39.02起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
J0900
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 10
粘结力: 12.4N/20mm
胶粘剂: 丙烯酸类
长度(m): 10
质量(g): 65
材质/离型纸:
颜色: 黑色系
材质(基材): 丁基橡胶
切断方法: 需使用刀具

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
以发泡丁基橡胶片为基材的强力粘合双面胶带。
【特点】
・全天候型、耐候性、密合性、柔软性都很好。
・通过采用丁基橡胶泡沫,发挥优异的应力分散性。
【用途】
・用于内装材料(装饰胶合板)等的临时固定、固定辅助。
・用于固定展示板、简易挂钩等家居饰品,临时固定金属建材、装饰线条、装饰材料。
・各种汽车的内饰、外包装徽章、饰品、铭牌的粘合。
・适合户外使用。

柔软性优越,适合粘贴在较粗糙表面的双面胶带

屋外でも使用可能。

可在户外使用。

用途に合わせたサイズを選択可能。

可以根据用途选择合适的尺寸。

内装材の固定補助などにも使用可能。

可用于固定内装材料等。

关于该产品的结构和各原料

はくり紙の下に、アクリル系粘着剤でブチルゴムフォームを挟み込む構造。どちらの面も粘着力に優れている。

在离型纸下方,用丙烯酸类粘合剂夹入丁基橡胶泡沫。两面的粘着力都很优越。

开发秘闻

 

将日东电工在工业用途中需求的产品转化为面向消费者的产品。

基本信息

宽度(mm) 10 长度(m) 10
颜色 黑色系 粘结力 12.4N/20mm
质量(g) 65 材质(基材) 丁基橡胶
胶粘剂 丙烯酸类 材质/离型纸
切断方法 需使用刀具
型号
J0900
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

39.02起

4天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空