(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • Nitoms 可再剥离的通用双面胶带 No.5000NS
收藏
对比
细节
类似品

Nitoms 可再剥离的通用双面胶带 No.5000NS

根据数量多少打折
品牌:
Nitoms(尼托姆斯) [日本]
Nitoms(尼托姆斯) [日本]
暂无评价

单价(未税):

9.16起
(

标准单价:

9.16起
)

单价(未税):

9.16起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
5
15
20
30
50
查看全部(5)
类型 :
J1360
J1370
J1380
J1390
J1400
查看全部(5)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 20
粘结力: 8.55N/10mm
切断方法: 切断时需使用刀具
厚度(mm): 0.16
材质(基材): 无纺布
颜色: 白色系
胶粘剂: 丙烯酸类

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共5个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
【特点】
・基材强度极佳,胶带可撕除不撕破。
・虽然使用了强力粘合剂,但撕下后几乎没有残留物。
・聚丙烯和聚苯乙烯等塑料材料也能发挥优异的粘接性。
・该产品是为回收打印机用碳粉盒等而开发的,广泛用于各种工业用途。
【用途】
・适用于无法使用粘合剂或钉子的金属、硬质塑料、玻璃表面的海报、日历和各种板材的粘贴。
・适用于纸工和木工的临时固定和粘接。
・适用于办公自动化设备和家电设备的缓冲材料、密封材料的粘接。

剥离时几乎不留残胶的可重复剥离一般用双面胶带

再はく離一般用両面テープNo.5000NS

适用于无法使用粘合剂或钉子的地方的各种粘接。

硬質プラスチック、各種プレートの接着や固定などに使用可能。

可用于硬质塑料、各种板材的粘接和固定。

可再剥离通用双面胶带 结构

再はく離一般用両面テープの構造図

离型纸、丙烯酸类粘合剂、无纺布、丙烯酸类粘合剂的四层结构。

基本信息

长度(m) 20 厚度(mm) 0.16
颜色 白色系 粘结力 8.55N/10mm
材质(基材) 无纺布 胶粘剂 丙烯酸类
切断方法 切断时需使用刀具
型号
J1360
J1370
J1380
J1390
J1400
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
质量
(g)

27.92起

4天 15 105

31.71起

4天 20 140

47.55起

4天 30 210

93.62起

4天 50 350

9.16起

4天 5 38

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空