(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • JL/JE 型剪式升高液压搬运车(双节油缸)
  • JL/JE 型剪式升高液压搬运车(双节油缸)
  • JL/JE 型剪式升高液压搬运车(双节油缸)
收藏
对比
细节
类似品

JL/JE 型剪式升高液压搬运车(双节油缸)

品牌:
泰得力(TENDERLY) [中国]
泰得力(TENDERLY) [中国]
暂无评价

单价(未税):

2,823.60起
(

标准单价:

2,823.60起
)

单价(未税):

2,823.60起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
货叉宽度(mm) :
520
680
查看全部(2)
货叉长度(mm) :
1100
1140
查看全部(2)
电源参数 :
60Ah/12V
-
查看全部(2)
净重 (kg) :
112
140
147
149
157
查看全部(5)
载重 :
1000KG
1500KG
查看全部(2)
类型 :
JE
JL
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

18天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 手动液压搬运车
轮子尺寸(mm): 前轮:Φ75x50、后轮:Φ150x40
货叉最低高度(mm): 85
货叉最高高度(mm): 800

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 货叉宽度(mm) 货叉长度(mm) 电源参数 净重 (kg) 载重 购买条件 预计发货日
购买件数
共5个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
  • 是搬运车和平台车的有机结合,采用双节油缸设计,结构紧凑,美观大方。
  • 电动系列采用高品质免维护启动电池,节省维护时间和成本,充电方便快捷,电量持久,带电量显示表,低电压报警灯。
  • JL型为手动液压型,当升起高度大于420±mm时,叉腿稳定地撑住地面,JE型为电动液压型,当升起高度大于560±mm时,叉腿稳定地撑住地面,防止滑动,达到刹车的效果。
  • 快升起油缸和泰得力按照人体工学设计的塑胶手柄,隔热舒适,省时省力。
  • 符合欧洲EN1757-4标准。
  • 双面封闭型托盘不适用。
产品规格

使用示例

基本信息

产品类型 手动液压搬运车 货叉最低高度(mm) 85
货叉最高高度(mm) 800 轮子尺寸(mm) 前轮:Φ75x50、后轮:Φ150x40
型号
JE5210
JE5215
JE6810
JE6815
JL6810
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
货叉宽度(mm) 货叉长度(mm) 电源参数 净重
(kg)
载重

9,275.86起

18天 520 1140 60Ah/12V 140 1000KG

8,484.61起

2天 520 1100 60Ah/12V 149 1500KG

8,662.01起

2天 680 1140 60Ah/12V 147 1000KG

8,689.02起

2天 680 1100 60Ah/12V 157 1500KG

2,823.60起

18天 680 1140 - 112 1000KG

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空