(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 手动液压单剪升降平台车
  • 手动液压单剪升降平台车
收藏
对比
细节
类似品

手动液压单剪升降平台车

品牌:
泰得力(TENDERLY) [中国]
泰得力(TENDERLY) [中国]
暂无评价

单价(未税):

1,415.04起
(

标准单价:

1,415.04起
)

单价(未税):

1,415.04起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
工作台最低高度(mm) :
210
280
415
查看全部(3)
工作台宽度(mm) :
450
500
510
查看全部(3)
工作台长度(mm) :
700
815
1016
查看全部(3)
工作台最高高度(mm) :
720
900
1000
查看全部(3)
万向轮规格(PU) (mm) :
φ100
φ125
φ150
查看全部(3)
净重 (kg) :
40
71
76
99
查看全部(4)
载重 :
150KG
300KG
500KG
800KG
1000KG
查看全部(5)
台面高度 (mm) :
35
50
60
查看全部(3)
包装尺寸 (mm) :
820×470×230
900×510×310
1140×570×425
查看全部(3)
类型 :
CS
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

7天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 移动式升降机

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 工作台最低高度(mm) 工作台宽度(mm) 工作台长度(mm) 工作台最高高度(mm) 万向轮规格(PU) (mm) 净重 (kg) 载重 台面高度 (mm) 包装尺寸 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共5个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
  • 采用分体式脚踏泵设计,脚踩卸压下降,操作简单。
  • 广泛应用于维修、生产、包装等工况及场所。
产品规格
使用示例

基本信息

型号
CS15A
CS30A
CS50A
CS80A
CS100A
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
工作台最低高度(mm) 工作台宽度(mm) 工作台长度(mm) 工作台最高高度(mm) 万向轮规格(PU)
(mm)
净重
(kg)
载重 台面高度
(mm)
包装尺寸
(mm)

1,415.04起

7天 210 450 700 720 φ100 40 150KG 35 820×470×230

1,995.57起

7天 280 500 815 900 φ125 71 300KG 50 900×510×310

2,031.86起

7天 280 500 815 900 φ125 76 500KG 50 900×510×310

2,594.25起

7天 415 510 1016 1000 φ150 99 800KG 60 1140×570×425

2,594.25起

7天 415 510 1016 1000 φ150 99 1000KG 60 1140×570×425

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空