(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 手动液压双剪升降平台车
  • 手动液压双剪升降平台车
  • 手动液压双剪升降平台车
  • 手动液压双剪升降平台车
  • 手动液压双剪升降平台车
收藏
对比
细节
类似品

手动液压双剪升降平台车

品牌:
泰得力(TENDERLY) [中国]
泰得力(TENDERLY) [中国]
暂无评价

单价(未税):

1,904.86起
(

标准单价:

1,904.86起
)

单价(未税):

1,904.86起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
工作台最低高度(mm) :
302
360
450
500
查看全部(4)
工作台宽度(mm) :
450
500
610
查看全部(3)
工作台长度(mm) :
700
905
1200
查看全部(3)
工作台最高高度(mm) :
1260
1500
1700
查看全部(3)
净重 (kg) :
51
99
107
142
229
280
查看全部(6)
轮子尺寸 (mm) :
φ100
φ125
φ150
查看全部(3)
载重 :
150KG
350KG
500KG
800KG
1000KG
1500KG
查看全部(6)
台面高度 (mm) :
35
50
80
查看全部(3)
包装尺寸 (mm) :
820×470×325
1010×520×380
1070×520×360
1370×610×500
1380×610×460
查看全部(5)
类型 :
CS
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

7天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 移动式升降机

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 工作台最低高度(mm) 工作台宽度(mm) 工作台长度(mm) 工作台最高高度(mm) 净重 (kg) 轮子尺寸 (mm) 载重 台面高度 (mm) 包装尺寸 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共6个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
  • 采用整体式脚踏油缸,手柄放压下降,维修方便。
  • 广泛应用于为、生产、包装等工况及场所。
产品规格

使用示例

基本信息

型号
CS15D
CS35D
CS50D
CS80D
CS100D
CS150D
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
工作台最低高度(mm) 工作台宽度(mm) 工作台长度(mm) 工作台最高高度(mm) 净重
(kg)
轮子尺寸
(mm)
载重 台面高度
(mm)
包装尺寸
(mm)

1,904.86起

7天 302 450 700 1260 51 φ100 150KG 35 820×470×325

2,993.36起

7天 360 500 905 1500 99 φ125 350KG 50 1010×520×380

3,227.14起

7天 360 500 905 1500 107 φ125 500KG 50 1070×520×360

4,081.86起

7天 450 610 1200 1500 142 φ125 800KG 80 1380×610×460

5,442.47起

7天 500 610 1200 1700 229 φ150 1000KG 80 1370×610×500

6,530.97起

7天 500 610 1200 1700 280 φ150 1500KG 80 1370×610×500

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空