(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 背包式电动平台车
  • 背包式电动平台车
  • 背包式电动平台车
  • 背包式电动平台车
收藏
对比
细节
类似品

背包式电动平台车

品牌:
泰得力(TENDERLY) [中国]
泰得力(TENDERLY) [中国]
暂无评价

单价(未税):

9,114.33起
(

标准单价:

9,114.33起
)

单价(未税):

9,114.33起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
工作台最低高度(mm) :
280
360
410
500
查看全部(4)
工作台宽度(mm) :
500
610
查看全部(2)
工作台长度(mm) :
905
950
1200
查看全部(3)
工作台最高高度(mm) :
900
1000
1500
1700
查看全部(4)
装载载荷(kg) :
300
350
500
800
1000
查看全部(5)
万向轮规格(PU) (mm) :
φ125
φ150
查看全部(2)
净重 (kg) :
110
140
150
290
查看全部(4)
类型 :
BP
BPS
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

10天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

10天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

10天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 移动式升降机
电源参数: 220V/50Hz
台面高度(mm): 50

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 工作台最低高度(mm) 工作台宽度(mm) 工作台长度(mm) 工作台最高高度(mm) 装载载荷(kg) 万向轮规格(PU) (mm) 净重 (kg) 购买条件 预计发货日
购买件数
共8个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
  • 背包式电控箱,结构简单,维护方便。
  • 采用高品质泵站,起升平稳有力。
  • 采用外置充电器,大大简化了控制电路,带有故障警示灯,方便检修。
  • 配置免维护启动电池,电量显示表,超高限位行程保护,省时直观可靠。
  • 适用于车间工位及物流仓库运送工件、模具等工况。
产品规格

 

基本信息

产品类型 移动式升降机 电源参数 220V/50Hz
台面高度(mm) 50
型号
BP30
BP50
BP80
BP100
BPS35
BPS50
BPS80
BPS100
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
工作台最低高度(mm) 工作台宽度(mm) 工作台长度(mm) 工作台最高高度(mm) 装载载荷(kg) 万向轮规格(PU)
(mm)
净重
(kg)

9,114.33起

10天 280 500 950 900 300 φ125 110

9,273.99起

10天 280 500 950 900 500 φ125 110

9,694.86起

10天 410 610 1200 1000 800 φ150 150

9,869.03起

10天 410 610 1200 1000 1000 φ150 150

9,680.35起

10天 360 500 905 1500 350 φ125 140

9,869.03起

10天 360 500 905 1500 500 φ125 140

11,610.63起

10天 500 610 1200 1700 800 φ150 290

13,207.08起

10天 500 610 1200 1700 1000 φ150 290

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空