(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • PD150型周转箱搬运车
  • PD150型周转箱搬运车
  • PD150型周转箱搬运车
  • PD150型周转箱搬运车
  • PD150型周转箱搬运车
  • PD150型周转箱搬运车
收藏
对比
细节
类似品

PD150型周转箱搬运车

品牌:
泰得力(TENDERLY) [中国]
泰得力(TENDERLY) [中国]
暂无评价

单价(未税):

301.87起
(

标准单价:

301.87起
)

单价(未税):

301.87起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
净重 (kg) :
1.8
2
2.1
2.2
查看全部(4)
外形尺寸 (mm) :
430×330
564×400
630×430
684×474
查看全部(4)
内净尺寸 (mm) :
406×306
540×376
606×406
660×450
查看全部(4)
适用料箱尺寸 (mm) :
400×300
530×366
600×400
650×440
查看全部(4)
类型 :
PD
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

7天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 集装箱推车
额定载重量(kg): 150

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 净重 (kg) 外形尺寸 (mm) 内净尺寸 (mm) 适用料箱尺寸 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共4个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
  • 铝型材联接梁,铆接固定,结构轻巧耐腐蚀。
  • PP工程塑料支撑座采用蜂窝式底部及三角筋挡边,强度高。
  • 标配4只TPR万向脚轮(无刹)及PP轮架,推行特别灵活且静音。
  • 正常空车堆叠发运,纸箱包装可另选购(5台一箱)。
  • 适用于车间工位周转箱及料箱的转运及临时堆放。
产品规格

注意事项
  • 长时间重载放置可能导致TPR轮变形损坏。

基本信息

产品类型 集装箱推车 额定载重量(kg) 150
型号
PD150B
PD150C
PD150D
PD150E
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
净重
(kg)
外形尺寸
(mm)
内净尺寸
(mm)
适用料箱尺寸
(mm)

301.87起

7天 1.8 430×330 406×306 400×300

330.90起

7天 2.1 630×430 606×406 600×400

326.56起

7天 2 564×400 540×376 530×366

355.57起

7天 2.2 684×474 660×450 650×440

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空